Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht
SOLARLOK PV4+ Steckverbinder wurden für große PV-Anlagen mit bis zu 2.000 V DC entwickelt und bieten zuverlässige elektrische Leistung und langfristige Beständigkeit in anspruchsvollen Außenumgebungen.

OLARLOK PV4+ Steckverbinder von TE Connectivity (TE) bieten eine effiziente elektrische Leistung und ein robustes Design für langfristige Zuverlässigkeit. Ein niedriger Kontaktwiderstand trägt zur Minimierung von Leistungsverlusten bei, während die Unterstützung von Leitern mit 14–10 AWG (2,5–6 mm²) Flexibilität für eine Vielzahl von PV-Kabelanwendungen bietet. Höhere Strombelastbarkeiten unterstützen die sich weiterentwickelnden Anforderungen an die Strombelastbarkeit in Solaranlagen.

Präzisions-Crimpanschlüsse und ein sicherer Verriegelungsmechanismus tragen zu langlebigen elektrischen Verbindungen in anspruchsvollen Außenumgebungen bei. Im gesteckten Zustand mit SOLARLOK PV-Steckverbindern von TE bietet das System Schutzart IP68. UV- und Witterungsbeständigkeit tragen zudem dazu bei, die Verbindungen vor anspruchsvollen Umgebungsbedingungen zu schützen.

Wichtige Merkmale

  • IEC 62852- und UL 6703-konform
  • Niedriger Kontaktwiderstand (≤ 0,2 mΩ) zur Minimierung von Leistungsverlusten
  • Geeignet für Leiter mit 14–10 AWG (2,5–6 mm²)
  • Höhere Strombelastbarkeit zur Unterstützung steigender Anforderungen an die Strombelastbarkeit in Solaranlagen
  • NEC 2008- und 2011-konform; zum Trennen ist ein Entriegelungswerkzeug erforderlich
  • Einheitliche Solarschnittstelle für die gesamte SOLARLOK PV-Steckverbinderfamilie
FAQ

Frage: Worin besteht der Unterschied zwischen dem SOLARLOK PV4+ von TE Connectivity (TE) und anderen SOLARLOK-Steckverbindern?

Antwort: Der SOLARLOK PV4+ Crimp-Steckverbinder ist für PV-Hochspannungskabel mit 14–10 AWG / 8–6 AWG (2,5–6 mm²) und Anwendungen mit 2 kV DC ausgelegt. Der SOLARLOK PV5 Steckverbinder unterstützt größere Kabelquerschnitte von 8–6 AWG (10–16 mm²) für Anwendungen mit höherer Strombelastbarkeit. ist für ähnliche Kabelquerschnitte wie der PV4+ ausgelegt. Der wesentliche Unterschied liegt in der Montagemethode. Der SOLARLOK 2.0 Steckverbinder ist für eine schnelle und einfache Montage im Feld mit weniger Montageschritten ausgelegt. 

 

Frage: Haben SOLARLOK 2.0 DC-Steckverbinder und PV4+ Steckverbinder von TE dieselbe Schnittstelle?

Antwort: Ja. Alle unsere SOLARLOK PV-Steckverbinder verfügen über eine einheitliche Solarschnittstelle. Sie verfügen alle über dieselbe Steckverbindungsschnittstelle und sind dadurch innerhalb des Produktportfolios kompatibel. Zudem sind sie gemäß den Normen UL 6703 und IEC 62852 für PV-Steckverbinder zertifiziert. So können Kunden den Steckverbinder auswählen, der am besten zu ihrem Kabelquerschnitt und ihren Montageanforderungen passt, ohne Abstriche bei Leistung und Zuverlässigkeit machen zu müssen.

 

Frage: Kann der SOLARLOK PV4+ Steckverbinder von TE nach dem Verriegeln und Gebrauch wieder entriegelt und wiederverwendet werden?

Antwort: SOLARLOK PV4+ Steckverbinder können mit dem entsprechenden Entriegelungswerkzeug sicher entriegelt und bei Wartungs- und Inspektionsarbeiten oder bei einer Neukonfiguration des Systems erneut mit kompatiblen Steckverbindern gesteckt werden. Wie bei anderen PV-Steckverbindern auf dem Markt sollte ein Steckverbinder, der bereits konfektioniert und an einem Kabel montiert wurde, jedoch nicht entfernt und an einem anderen Kabel erneut montiert werden. 

 

Frage: Welche minimale und maximale Isolationsdicke ist für den SOLARLOK PV4+ Steckverbinder von TE zulässig?

Antwort: SOLARLOK PV4+ Steckverbinder von TE sind für die Verwendung mit Standard-PV-Kabeln ausgelegt, die den Spezifikationen EN 50618/IEC 62930 und UL 4703 entsprechen. Für Kabelquerschnitte von 2,5 mm² bis 6 mm² (14 AWG–10 AWG) ist der Steckverbinder für Kabelaußendurchmesser von 5,8 mm bis 7,2 mm qualifiziert. Die Verwendung von Kabeln innerhalb dieses angegebenen Durchmesserbereichs trägt dazu bei, eine ordnungsgemäße Abdichtung, mechanische Haltekraft und langfristige elektrische Leistung sicherzustellen. 

 

Frage: Wie hoch ist die voraussichtliche Lebensdauer von SOLARLOK PV4+ Steckverbindern von TE?

Antwort: Unsere SOLARLOK PV4+ Steckverbinder haben die Prüfungen gemäß IEC- und UL-Normen erfolgreich bestanden. IEC-Prüfungen werden unter europäischen Standard-Witterungsbedingungen durchgeführt, um nachzuweisen, dass die Steckverbinder auch unter rauen Umgebungsbedingungen eine zuverlässige Verbindung gewährleisten können. Auf Grundlage beschleunigter Alterungs- und Umweltprüfungen ist der SOLARLOK PV4+ Steckverbinder darauf ausgelegt, die für PV-Anlagen typische Lebensdauer zu unterstützen. Diese liegt üblicherweise bei mehr als 25 Jahren, sofern der Steckverbinder gemäß den Spezifikationen von TE Connectivity und den geltenden Industrienormen montiert und betrieben wird. 

 

Frage: Ist der SOLARLOK PV4+-Stecker wasserfest?

Antwort: Ja. Der SOLARLOK PV4+ Steckverbinder wurde gemäß den Anforderungen der Schutzart IP68 geprüft und qualifiziert und bietet damit eine hohe Beständigkeit gegen das Eindringen von Wasser und Staub. Im Rahmen der IP68-Prüfung wird der Steckverbinder 24 Stunden lang in einer Tiefe von 1 Meter unter Wasser getaucht, wobei seine Dichtheit und Leistungsfähigkeit erhalten bleiben. Bei ordnungsgemäßer Montage und Steckverbindung gemäß den Montageanweisungen von TE Connectivity bietet der SOLARLOK PV4+ Steckverbinder eine zuverlässige Abdichtung gegen Umwelteinflüsse, die zum Schutz der elektrischen Verbindung bei anspruchsvollen PV-Anwendungen im Außenbereich beiträgt. Diese robuste Dichtungsleistung trägt zur langfristigen Zuverlässigkeit des Steckverbinders in Umgebungen bei, die Regen, Feuchtigkeit und anderen widrigen Witterungsbedingungen ausgesetzt sind.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Solarsteckverbindertyp  Kabelkoppler

  • Solarsteckverbinder-Ausführung  Stecker | Stecksockel

Konfigurationsmerkmale

  • Sicherungsschutzgrad (A) k. A.

  • Kodiertyp  Negativ | Positiv

Kontaktmerkmale

  • Kontaktgrundmaterial  Kupferlegierung

Abmessungen

  • Drahtgröße (AWG) 10 – 12 | 10 – 14 | 14

  • Drahtgröße (mm²) 2.5 – .25 | 2.5 – 6 | 4 – 6

Produktverfügbarkeit

  • Produktverfügbarkeit  Asien | Australien, Neuseeland und Pazifische Inseln | China | Europa, Naher Osten und Afrika | Lateinamerika | Nordamerika

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.