Einfach zu montierende Steckhülsen
Positive Lock Steckhülsen und Gehäuse zeichnen sich durch ihre LIF-Verriegelungsbuchsen (Low Insertion Force, niedrige Einsteckkraft) aus, die eine einfache Montage und eine zuverlässige Flachsteckung bieten. Die Positive Lock Steckhülse erreicht eine hohe Rückhaltekraft bei gleichzeitiger Beibehaltung der LIF, da sie sicher in einem Loch im Flachstecker einrastet. Sie geben ein für den Monteur hörbares, mechanisches „Einrastgeräusch” ab, wenn der Kontakt richtig sitzt, und sorgen so für eine ordnungsgemäße Montage – auch an schwer zugänglichen Stellen. Die Positive Lock Familie umfasst mehrere Serien von Quick Connect-Kontakten, darunter die ergonomische Mark I Serie, die Mark II Serie für Wertigkeit und Zuverlässigkeit und die Mark III Serie für Designflexibilität. Zu den Anwendungen gehören Elektro- und Haushaltsgeräte, Industrieanlagen und Automobilanwendungen.
Produkteigenschaften
| Flachkontaktbreite (Zoll) | 0,110 / 0,187 / 0,250 / 0,312 | Ausrichtungen | Gerade, fahnenförmig nach links, fahnenförmig nach rechts |
| Flachkontaktdicke (Zoll) | 0,020 / 0,025 / 0,032 | Crimptypen | F-Crimp, Tab-Lock |
| Leiterquerschnitt (AWG) | 26-10 | Werkstoffe / Beschichtung | Basis: Messing, Phos. Bronze, Stahlbeschichtung : Zinn, Vorzinn, Silber, Nickel |
| Maximaler Dauerstrom (A) | 24 | Vorisolierung verfügbar | Nein |
| Maximale Betriebstemperatur (°C) | Standard: 125 Hochtemperatur: 250 |
Zulassungen | UL, VDE, CSA |
| Steckkraft zwischen Flachstecker und Steckhülse (N) | ~30N pro Kontakt – variiert je nach Serie | Entflammbarkeitsklassen der Isolierung | UL 94 V-0 und V-2, Glühdraht |
Flacher, zweipoliger Steckverbinder
Die flachen 2-Position-Steckverbinder von TE Connectivity (TE) eignen sich ideal für ultraflache Displayanwendungen mit hohen Strömen und decken ein breites Einsatzspektrum ab – von Fernsehern und großen Haushaltsgeräten über HVAC-Systeme bis hin zu industriellen Steuerplatinen. Der flache 2P-Steckverbinder verfügt über eine Gesamtsteckhöhe von weniger als 6 mm und ist für Betriebsströme von bis zu 15 A ausgelegt. Er ist sowohl für Reflow- als auch für Wellenlöten geeignet und unterstützt damit eine Vielzahl von Anwendungsanforderungen. Download: Produktspezifikation und Anwendungsspezifikation
Ausgewählte Produkte
Positive Lock Mark I LIF-Steckhülsen (mit niedriger Einsteckkraft)
Die Mark I Produktfamilie umfasst die Steckhülsen mit der geringsten Einsteckkraft ihrer Klasse. Um ein unerwünschtes Lösen zu verhindern, wird die Verriegelung durch ein mechanisches Einrasten erzeugt, das hörbar und fühlbar ist. Mark I Steckhülsen bieten eine zuverlässige, benutzerfreundliche Lösung für Hochstromanwendungen.
Zuverlässige und hochwertige Positive Lock Mark II Steckhülsen
Die Mark II Produktfamilie kombiniert niedrige Einsteckkraft und hohe Arretierkraft in einer kosteneffektiven und zuverlässigen Lösung. Die Verrastungslasche der Mark II Steckhülsen wird geschaffen, indem Material aus dem Übergangsbereich des Kontakts ausgestanzt wird. Die Rollen an diesen Buchsen verfügen über aufgebördelte Kanten, wodurch der Flachstecker nicht über die bloße Kante gleitet und die Einsteckkraft verringert wird. Es sind Modelle verfügbar, die sich für Hochtemperaturanforderungen eignen.
Positive Lock Mark III Steckhülsen für Designflexibilität
Die Steckhülsen der Mark III Familie bieten eine niedrige Einsteckkraft und einen hohen Kontaktfestsitz in einer Vielzahl von Flachsteckergrößen, einschließlich Flachsteckern mit einer Breite von 0,110, 0,187 und 0,250 Zoll. Die Mark III Steckhülsen verfügen über eine Verrastungslasche im hinteren Übergangsbereich, ähnlich wie bei den Mark II Steckhülsen.
Mehrpoliger Positive Lock Steckverbinder mit X-LIF-Kontakt
Der mehrpolige Positive Lock Steckverbinder mit extra niedriger Einsteckkraft (X-LIF) wurde entwickelt, um die Anforderungen der Industrie nach verbesserter Fertigungseffizienz und einfacherer Teileverbindung zu erfüllen.
Der vorkonfektionierte POD-LOK Buchsenkontakt kombiniert eine Positive-Lock-Buchse mit einem Gehäuse gemäß UL 94 V-0, das die Anforderungen der Glühdrahtprüfung erfüllt. Dies ermöglicht einen ergonomisch ausgelegten Buchsenkontakt mit geringer Steckkraft und integriertem, robustem Gehäuse, der ein schnelles Crimpen und Applizieren in einem einzigen Arbeitsschritt erlaubt.
TE bietet drei- und vierpolige Buchsengehäuse zur Verwendung mit Energiereglern in M-Ausführung und zwei- und dreipolige Buchsengehäuse zur Verwendung mit Energiereglern in K-Ausführung. Die Gehäuse in M-Ausführung sind für Positive Lock Mark II Steckhülsen sowie für FASTON Steckhülsen ausgelegt. Die Gehäuse in K-Ausführung sind für Positive Lock Mark II Steckhülsen ausgelegt.
Flache Positive Lock Steckhülsen und Gehäuse (110-Serie)
Die Positive Lock Steckhülsen der Serie 110 verfügen über ein langes Gehäuse mit flachem Profil, das für tiefe Kontaktkammern einschließlich bestimmter Gaszünderanwendungen geeignet ist.
Verarbeitungswerkzeuge
Was sind Kabelschuhe? Arten, Typen & Anwendungen
Was sind Kabelschuhe und welche Arten gibt es? TE Connectivity erklärt die Unterschiede zwischen Ringkabelschuhen, Rohrkabelschuhen, Aderendhülsen, Crimp-Kabelschuhen und weiteren Kabelverbindertypen – mit Anwendungsbeispielen für Industrie und Automotive.
Mehr über Kabelschuhe, Steckhülsen usw. lesen