Wechselstrom-Motor, Wechselstrom-Gebläsemotor, HLK-Motor

TECHNIK FÜR DIE PERFEKTE REINIGUNG

Hersteller von Waschmaschinen und Wäschetrocknern verlassen sich auf das Portfolio innovativer Komponenten von TE, um eine optimale Konnektivität und verbesserte Leistung unter einer Vielzahl von Betriebsbedingungen zu gewährleisten.

Beladen, Waschen, Wiederholen: Innovative Komponentenlösungen

Waschmaschinen- und Trockner-OEMs sind auf die besten Verbindungslösungen angewiesen. Benutzeroberflächen und Betriebsmodi verfügen über eine steigende Anzahl an Funktionen bei gleichzeitig verbesserter Wäschepflege und niedrigerem Energieverbrauch. TE bietet hochdichte Steckverbindersysteme sowie ein breites Portfolio an Relais, Sensoren und Schutzkomponenten, die die Migration zu kompakteren Baugrößen bei sinkendem Leistungsbedarf ermöglichen. Entdecken Sie die Subsysteme für Waschmaschinen und Trockner, um die optimalen TE Produkte zu finden, die exakt auf Ihre spezifischen Anforderungen an Haushaltsgeräte zugeschnitten sind.

Komponenten

Kabelbaum

Der Verdrahtungskabelbaum verbindet die Steuerplatine mit den verschiedenen Komponenten der Waschmaschine oder des Trockners, z. B. Motoren, Heizelemente, Wasserpumpen und Ventile, Sensoren, Türverriegelungen usw. Ein typischer Verdrahtungskabelbaum umfasst Netz- und Signalsteckverbinder, Kabelschuhe und Kabelverbinder, Schrumpfschläuche und Etiketten.

Benutzeroberfläche

Die Haupt-Steuerplatine ist das Gehirn von Waschmaschine und Trockner. Die Benutzerschnittstelle nimmt Eingaben vom Benutzer über Knöpfe, Schalter oder Touch-Geräte entgegen und steuert die Motoren, Heizelemente, Wasserpumpen und Ventile zur Ausführung der gewählten Aufgabe. Eine typische Steuerplatine umfasst Wire-to-Board-Leistungs- und Signalsteckverbinder, Stecksockel und Relais.

Motor- und Wandlersteuerung

Eine der Hauptkomponenten einer Waschmaschine oder eines Wäschetrockners ist ein Elektromotor. Der Motor dreht die im Gerät befindliche Trommel oder Wanne. Ein Steuerschaltkreis steuert die Drehzahl und Drehrichtung des Motors. Lackdrahtkontakte oder -kabelschuhe verbinden die Wicklung des Motors mit dem Steuerschaltkreis oder der Stromquelle. Diese Verbindungen können auch innerhalb eines Steckverbinders oder eines integrierten I/O-Moduls erfolgen, um Montagezeiten zu verkürzen.

Ablaufpumpe / Schwerkraftventil

Nach Abschluss eines Wasch- oder Spülzyklus pumpt eine Wasserpumpe das Wasser ab. Wasserpumpen sind mit dem Verdrahtungskabelbaum über einzelne Klemmen oder mehrpolige Steckverbinder wie z. B. RAST verbunden.

Türverriegelung

Eine Türverriegelung verhindert das Öffnen der Tür einer Frontlader-Waschmaschine, wenn sich Wasser in der Trommel befindet. Türverriegelungen sind mit dem Verdrahtungskabelbaum über einzelne Klemmen oder mehrpolige Steckverbinder wie den RAST-Steckverbinder verbunden.

Heizelemente

Ein Wasserheizelement erhitzt zufließendes Wasser, ein Trocknerheizelement erhitzt die Luft in der Trocknertrommel. Heizelemente sind mit dem Kabelbaum über einzelne Kabelschuhe oder mehrpolige Steckverbinder verbunden.

Wasserventil / Aqua-Stop

In einer Waschmaschine öffnet und schließt ein Wasserventil, um eine definierte Wassermenge in die Waschtrommel bzw. den Bottich einlaufen zu lassen. Wasserventile sind mit dem Kabelbaum über einzelne Kabelschuhe oder mehrpolige Steckverbinder verbunden.

Sensoren

Sensoren messen die Temperatur und Feuchtigkeit, sodass die Steuerplatine die durch den Benutzer der Waschmaschine oder des Trockners eingegebene Aufgabe ausführen kann. Diese Sensoren werden über Einzelkontakte oder mehrpolige Steckverbinder mit dem Kabelbaum verbunden. Darüber hinaus bietet TE Steckverbinder für Trübungs- oder Vibrationssensoren, die umspritzt (Foam-in-Place) werden können, um die Montagezeit zu reduzieren und Isolationshohlräume zu minimieren.

Produkte

Videos

Sauberes Zuhause, zuverlässige Lösungen
Play video
Produktlösungen für Waschküchen

Angesichts des Trends hin zu stärker vernetzten Geräten müssen Ingenieure bei ihren Designs auf Schutz und Langlebigkeit achten und die Einhaltung globaler Sicherheitsstandards garantieren. Entdecken Sie unser Portfolio an neuen und innovativen Produktlösungen. 

Sauberes Zuhause, zuverlässige Lösungen
Produktlösungen für Waschküchen

Angesichts des Trends hin zu stärker vernetzten Geräten müssen Ingenieure bei ihren Designs auf Schutz und Langlebigkeit achten und die Einhaltung globaler Sicherheitsstandards garantieren. Entdecken Sie unser Portfolio an neuen und innovativen Produktlösungen. 

Next-Generation-Waschraumlösungen: Moderne Steckverbinderlösungen
Play video
Produktlösungen für Waschküchen

Erfahren Sie mehr über unsere modernen Komponentenlösungen.

Next-Generation-Waschraumlösungen: Moderne Steckverbinderlösungen
Produktlösungen für Waschküchen

Erfahren Sie mehr über unsere modernen Komponentenlösungen.

Design Navigator & Lösungsleitfaden