お問い合わせ

TE のソーラー エンジニアリング専門のコンサルティング、ソリューション、専門知識でどのようなメリットを得られるかをご確認ください。

お問い合わせ

ソーラー パワー ソリューション

太陽光発電の需要は増加を続けています。それに伴い、電力と効率を向上させるより堅牢なシステムのニーズも高まっています。TE は、信頼性の高い太陽光エネルギ ソリューションを提供し、電力網の接続性を向上させます。当社のソーラー コネクタは費用対効果と信頼性に優れ、過酷な環境下でも高い耐久性を持ちます。当社製品を使用すれば、ソーラー接続をすばやく簡単、正確に施工できます。安全性を保証するため、過熱しないように設計されており、野生動物による影響も受けにくくなっています。

過酷な条件でも維持される効率と収益性

ソーラー ソリューション

コネクティビティのパートナー

パネルからインバータ、変電所、エネルギ蓄積まで、TE はコネクティビティに関するいくつものニーズにワンストップで対応します。エネルギ産業において 60 年を超える経験を持つ当社は、お客様の状況を理解しており、最も難しい課題でさえ克服できるよう、お客様をサポートします。

あらゆるアーキテクチャに対応

コスト効果と信頼性に優れ、お客様のニーズに合うようにカスタマイズできるソーラー ソリューションが求められています。当社ではそのようなソリューションをご用意しています。また、据付が簡単な革新的ソリューション、ソーラー エンジニアリング専門のコンサルティングなど、TE Connectivity はさらなる価値をご提供します。トランク バス設計から従来型、フローティング設計まで、どのようなアーキテクチャもサポートします。

ソーラー プラントの景観
コンサルティング

お客様は、ケーブル管理の推奨事項など最新のエンジニアリングに関する助言を活用し、システム全体の効率を最大限に高めることができます。

設計

TE のエンジニアリング チームがお客様と協力することで、効率性を向上するカスタム ソリューションの構築が可能になります。

試験

当社のソリューションはラボで型式試験を実施しており、コミッショニングを合理化し、承認期間の短縮と予防保全の要件の低減に役立ちます。

トレーニング

当社はお客様と協力し、現場でのお客様向けの特別な設置トレーニングと、設置業者や監督者を対象とした能力評価を実施することで、施工の正確さを向上するお手伝いができます。

当社のソーラー製品ラインナップの特長

私たちは材料科学に専心的に取り組んでおり、そのたゆまぬ努力が長期の使用に耐えるソーラー製品の開発につながっています。当社のソーラー製品は水没漏れ試験、温度変化、紫外線への曝露、湿気、機械的状況に耐えるように製造されています。当社の DC コネクタは堅牢で難燃性があり、動物侵入の影響に対する耐性を備え、UL、cUL、IEC 規格に準拠しています。また、当社の AC ソリューションは、IEEE、ANSI、IEC、GB の該当する規格に準拠しています。

DC 接続

TE の SOLARLOK PV コネクタは、信頼できる DC 接続をすばやく簡単に実現できるように設計されています。精密設計によって接触抵抗を最低限に抑え、電力損失を低減します。

カスタマイズ可能なトランク ソリューション

当社のカスタマイズ可能なトランク ソリューションで、労力、運用、メンテナンスの全体的なコストを低減できます。地上への据え付けでも地下への据え付けでも、コンバイナー ボックスを使用することなく、柔軟に据え付けられるように設計されています。

接続および取り付けソリューション

当社の幅広いラグとスリーブ (デュアル定格またはバイメタル) は、アルミニウムおよび銅の導線に対応しており、トルクのメンテナンスは不要です。

開閉装置および変圧器ソリューション

据え付けが容易なコンパクト設計の TE Raychem セパレートコネクタと、熱収縮および常温収縮結線は、ほぼすべてのケーブル タイプに適合し、据え付け時間の短縮とコスト低減を可能にします。

陸上でのグリッド接続

グリッドの接続には、単芯から 3 芯ケーブルまで対応し、業界をリードする幅広い種類の Raychem 熱収縮および常温収縮ジョイントが最適です。また、ジョイントやケーブル ジャンクションの分岐用ジャンクション ボックスも各種ご用意しています。

アース ソリューション

TE のアース棒と AMP または SIMEL コネクタ (発熱溶接、圧縮、ボルト式) は、耐腐食性を備え、接地障害の低減に貢献し、ソーラー ファームの安全性と動作を確保します。