精密、コンパクト、信頼性の高い監視
当社の TE Kries 電圧増幅器では、最大 36 kV の最新の電気設備において電圧を高精度で検知できます。
正確でスペース効率の高い電圧検知を可能にするように設計された当社の TE Kries CAPDIS 電圧増幅器は、従来の電圧変換器に代わる、より安全で費用対効果の高い製品です。 抵抗センサを使用して正確な出力電圧を供給することによって、鉄共振のリスクを排除し、保護リレー、測定機器、ネットワーク アナライザの監視の信頼性を確保します。
施工と改造が容易になるように設計された電圧増幅器は、狭いスペースにシームレスに収まり、追加の測定フィールドやサージ電圧テストのための分解も不要です。メンテナンスの必要性が低く設計されており、さまざまな開閉器構成で使用できるため、電力網の安全性と性能を向上させるための費用対効果と信頼性に優れた選択肢になります。