よりスマートな電力網管理と故障対応
当社の TE Kries 変電所フィーダ制御ユニットは、遠隔制御機能を内蔵した高度な故障表示器で、3 ~ 52 kV の二次変電所用途向けに設計されています。
当社の TE Kries 変電所フィーダ制御ユニットは、二次変電所および地中配電網のリアルタイム監視、故障検出、および遠隔制御を実現します。 これらの高度なシステムは、電力パラメータを継続的に監視することで、電力網の可視性と信頼性を向上させます。SCADA 統合により、現場と遠隔のどちらからでもアクセスできます。
故障検出に加えて、これらのユニットは配電をインテリジェントに管理し、停電時やメンテナンス時には、主フィーダからバックアップ電源へ自動的に電力供給を切り替え、電力供給を維持します。電力品質(PQ)および外乱監視に加え、複数の通信プロトコルに対応することで、故障の迅速な解消、ダウンタイムの短縮、およびネットワーク効率の最適化を実現し、運用コストを削減しながら、継続的で信頼性の高い電力供給を確保します。
動画(英語)
動画(英語)
当社のソリューション
製品の脆弱性に関する報告
本製品の脆弱性に関する情報は、こちらのウェブサイト te.com/productsecurity にて報告および確認が可能です。