安全性と信頼性を確保

当社の TE Kries 電圧検出器およびインジケータは、1 ~ 52 kV の中電圧配電網における無電圧を検知する目的で設計されており、部分放電表示機能を搭載しています。

当社の TE Kries CAPDIS 電圧検知システムを使用すると、中電圧ネットワークの電圧をリアルタイムで監視でき、作業員の安全性と電力網の信頼性が向上します。 これらのシステムは、新規または既存の設備に簡単に統合でき、電圧の有無を確認することで安全な動作を保証し、電気的危険のリスクを軽減します。 

連続的な三相表示とオプションの部分放電 (PD) 検知を特徴とする Kries 社ソリューションは、停電を引き起こす前に絶縁不良の可能性を検知するのに役立ちます。メンテナンス フリーの設計と自己監視機能を備えているため、ダウンタイムが最小限に抑えられ、定期的な再テストが不要になります。これにより、電圧検出と電力網の安全性に対する費用対効果の高い高精度なアプローチが実現します。

  1. 高性能で長寿命の電力網を実現するスマート・ソリューション (英語)

Kriesの電圧検出器と故障箇所を示すインジケータのポートフォリオが、再生可能エネルギーへの移行を加速し、送電網のデジタル化にどのように役立つかをご覧ください。

スマートグリッド
ウェビナー: 現代の電力網統合における課題への対応