高性能
幅広い範囲で優れた性能を発揮する、1A から 50A の高性能 EMI フィルタです
高性能電力ライン フィルタ
感受性制御とエミッション規格準拠の両方に対応
-
AQ シリーズ
3 ~ 6 A 高周波電力ライン フィルタまたはパワー エントリ モジュール
-
FC シリーズ
周波数コンバータ用の 6 ~ 50 A 単相電力ライン フィルタ
-
G シリーズ
スイッチ電源用の 6 ~ 10 A 高性能 RFI フィルタ
-
N シリーズ
スイッチ電源用の 6 ~ 10 A 高性能 RFI フィルタ
-
Q シリーズ
スイッチ電源用の 3 ~ 20 A 高性能 RFI フィルタ
-
RK シリーズ
3 ~ 20A 高性能コンパクト電力ライン フィルタ
-
T シリーズ
スイッチ電源用の 3 ~ 20A 高性能 RFI 電力ライン フィルタ
-
U シリーズ
力率補正電源用の 6A RFI フィルタ
-
Z シリーズ
プリント基板に取付可能な高性能エミッション制御用の 1 ~ 3 A フィルタ
用途
- 商用施設およびビル設備用機器
- 民生電子機器
- ドライブ モーターおよびコントローラー
- 硬化用途
- HVAC
- 単相インダストリアル アプリケーション
- 過渡電流を伴うスイッチ電源
- 可変速ドライバー