高性能 EMI フィルタ
幅広い周波数範囲にわたって高い性能が要求される用途やスイッチング モード電源での使用に適した、定格が 1 ~ 40 A の EMI 電力フィルタ。
用途
- コンピュータおよび付属品
- 民生機器
- 食品サービス機器
- 産業用単相機器
- 医療機器
- モーター駆動
- 小型工作機械
- スイッチング モード電源
- 運搬車両
高性能電力ライン フィルタ
電磁妨害耐性制御とエミッション規格準拠の両方に対応
-
DK シリーズ
1 ~ 20 A 高性能差動モード K シリーズ RFI 電力ライン フィルタ
-
EP シリーズ
スイッチング モード電源用の 3 ~ 20 A デュアル ステージ RFI 電力ライン フィルタ
-
S シリーズ
エミッション制御用の 3 ~ 60 A 多目的電力ライン RFI フィルタ
-
SB シリーズ
6 ~ 30 A 高性能 B シリーズ RFI ライン フィルタ
-
SK シリーズ
スイッチング モード電源エミッション制御用の 3 ~ 40 A 高性能 K シリーズ フィルタ
-
V シリーズ
エミッション制御/低周波インピーダンス用の 3 ~ 20 A 多目的電力ライン フィルタ
-
VP シリーズ
スイッチング モード電源用の 3 ~ 20 A デュアル ステージ RFI 電力ライン フィルタ
-
W シリーズ
3 ~ 20 A エミッション制御/高周波インピーダンス用の多目的電力ライン フィルタ
-
Y シリーズ
プリント基板に取付可能な、高度なエミッション制御用の 3 ~ 4 A フィルタ