街路灯の接続
従来のシングル ノード アーキテクチャは、今日の街路灯用途における選択肢の 1 つであり、多くの場合、スマートシティ インフラの必要性が限られている場所で実装されます。TE Connectivity が提供するコネクティビティ ソリューションの詳細をご覧ください。
街路灯向けのシングル ノード アーキテクチャでは、各照明器具にプラグインされるスタンドアロン型または接続型ノードが用いられ、夜間のシンプルなオン/オフ制御を主な目的としています。 最近の開発により、夜間の一定時間帯における調光も可能になっています。接続されたノードは、資産管理と診断情報のために中央管理システムと通信します。シングル ノード アーキテクチャは、今日の街路灯用途における選択肢の 1 つであり、多くの場合、スマートシティ インフラの必要性が限られている場所で実装されます。
シングル ノード街路灯アーキテクチャ
ANSI C136.10
調光不可の 3 極光制御
約 10 年前、ほとんどの街路灯はフォトセルを備えた白熱灯で、日中はフォトセルによって消灯されていました。道路照明および区域照明機器に関する ANSI C136.10 規格では、3 極接続の AC ライン電圧に基づき、光制御部とリセプタクルの互換性を確保するための共通プラットフォームが規定されています。北米では、道路照明および区域照明市場において ANSI C136.10 が標準インタフェースとして発展し、世界の多くの地域でデファクト スタンダードとなりました。
(1)制御装置 – ANSI C136.10 認定、(2)フォトダイオード、(3)LED ドライバへの切替電圧、(4)電源ユニット(PSU)、(5)ANSI C136.10 インタフェース、(6)LED ドライバ、(7)発光ダイオード(LED)モジュール。
ANSI C136.41
調光可能な光制御
エネルギー コストの上昇と LED 技術の普及を受けて、道路照明器具の効率を高める装置やリセプタクルを規定した ANSI C136.41 が策定されました。の規格は既存の照明システムとの後方互換性を確保しつつ、3 極 ライン電圧接続を維持し、信号出力用の端子を追加しています。このインタフェースにより、フォトダイオードやアストロ クロック、モーション センサによるデジタルまたはアナログ方式の調光制御が可能になりました。
このアーキテクチャは、系統電力を ANSI C136.41 光制御部に供給し、その電力を LED ドライバへ切り替えるよう設計されています。内部の電源ユニット(PSU)が、系統電力を制御用の論理電圧に変換します。北米では、調光信号としてアナログ(0 ~ 10 V)が多く使用されており、低コストで信頼性が高いと認識されています。街路灯のネットワーク化は、さまざまなワイヤレス プロトコルによって実現されています。
ANSI C136.41 規格では、センサ入力を照明器具に組み込む方法について詳細には定められていません。配線構成の選択肢が多岐にわたるため、部品の最適化が困難になっています。また、0 ~ 10 V のアナログ制御出力により、照明器具の入力は 1 系統に制限されます。しかし、将来の規格更新では、これに対応するため DALI-2 に基づく D4i プロトコルの導入が検討されています。
(1)制御装置 – ANSI C136.10 認定、(2)フォトダイオード、(3)クラウドへのワイヤレス通信、(4)ライン電圧の LED ドライバへの切り替え、(5)電源ユニット(PSU)、(6)ANSI C136.10 インタフェース、(7)調光信号 – アナログまたはデジタル、(8)LED ドライバ、(9)発光ダイオード(LED)モジュール。
e
e
e