色分けによって識別しやすく、容易にカスタマイズできる柔軟な設計

TE Connectivity (TE) の BUCHANAN WireMate コネクタは、LED 照明用途を含む多様な設計ニーズに対応するよう設計された、ユーザ フレンドリーな Poke-in 電線対基板コネクタです。この最大 6 極構成の低背型 PCB コネクタは、耐久性の高いリリース可能な Poke-In 機構を備え、コネクタ表面の下に一体型の導体リリースが埋め込まれています。これにより、挿入と解放を繰り返しても信頼性が低下することはなく、特殊な工具も必要ありません。モジュラ設計のため柔軟性が高く、色分け構成によって容易に識別できるため、合理化された効率的な設計にとって理想的な選択肢です。

製品の特長

BUCHANAN WireMate コネクタ

  • 迅速に挿入可能な無はんだの Poke-In コネクタ設計
  • 容易な識別を可能にする色分け構成
  • 省スペースを実現するコンパクト設計
  • 横並びに積層可能なオプションをご用意
  • 幅広いワイヤ サイズを接続可能
  • シンプルなリフローはんだ付けプロセスに対応したオプションをご用意

BUCHANAN WireMate コネクタ ポートフォリオ

注目の製品

BUCHANAN WireMate

ITB 挿抜式 Poke-In シリーズ

BUCHANAN WireMate 基板貫通型ボトムエントリ (ITB) コネクタは、あらゆる種類の商用・産業用照明システムの線形 LED モジュールおよび丸型 LED モジュールでの使用に特化して設計されています。独自の基板貫通ヘッダにより、PCB や LED アレイの裏側から電力を供給することで、発光面の配線管理に伴う問題を解消します。この新しいコネクタは、使いやすい Poke-In 機能とワイヤ解放機能によって取り付け時間を短縮し、再使用やワイヤ交換の柔軟性を高めます。モジュラ設計になっていて、最大 5 本のワイヤを接続できます。また、ワイヤ挿入の際の誤配線を防ぐため、各接続部が色分けされています。

 

Poke-In シリーズ

LED 照明用途に最適な TE の BUCHANAN WireMate コネクタ Poke-In シリーズは、極間 4.0 mm の電線対基板接続用コネクタです。Poke-In 機能により、容易かつ迅速にワイヤを挿入できます。モジュラ型バージョンでは複数の色構成が用意されており、識別や組み立てが容易な柔軟性の高いソリューションとなっています。

 

2 ピース Poke-In シリーズ

BUCHANAN WireMate 2 ピース Poke-In シリーズ製品は、壁面取り付けデバイスに対応した 3 方向の取り付けソリューションを提供し、取り付け経験の浅い作業者でも確実に設置できます。壁面プレートに取り付けた TE BUCHANAN WireMate コネクタに、壁面の開口を通して配線します。絶縁被覆を除去したワイヤを端子台デバイスに差し込むだけで済むため、工具を使わずに確実に結線できます。

 

薄型 Poke-In シリーズ

当社の BUCHANAN WireMate コネクタ薄型 Poke-in シリーズは、低背の薄型形状で迅速かつ容易に電線対基板を接続できるように設計されています。挿抜式コンタクト機能を備え、複数のワイヤ サイズに対応しているため、取り付けと再作業に便利です。また、低背型で設置面積が小さいため、高密度の小型 PCB 設計にも使用できます。

 

モジュラ型ねじ無しシリーズ

高密度でコンパクトな設計の BUCHANAN WireMate コネクタ モジュラ型ねじ無しシリーズは、通信機器、照明システム、セキュリティ システムでの使用に最適です。ワイヤ挿入とワイヤ解放の多彩な組み合わせにより、設計の柔軟性が向上します。特殊工具を使用せずにワイヤを解放でき、色分け構成によって容易に識別できます。

 

表面実装型 TB シリーズ

当社の BUCHANAN WireMate コネクタ表面実装型 TB シリーズは、照明やビルディング オートメーション用途向けに設計された、挿抜可能な 2 ピース ソリューションです。嵌合プラグには垂直型と水平型の構成があり、2 ~ 12 極の極数が用意されています。これらの製品は、SMT プリント基板に全面的に移行しようとしているお客様や、リフローはんだ付けに対応する製品をお探しのお客様のために設計されています。

 

垂直型 Poke-In シリーズ

TE の BUCHANAN WireMate コネクタ垂直型 Poke-In シリーズは、プリント基板のウェーブはんだ付けプロセスによって樹脂ポッティング可能な用途と樹脂ポッティング不可能な用途の両方に対応しており、絶縁被覆を除去した単線導体を特殊工具なしで挿入できます。照明やビルディング オートメーション用途における電線対基板の永続的接続ワイヤ向けに設計されており、ワイヤを確実に固定できます。必要に応じて引抜工具でワイヤを取り外すことも可能です。

 

マイクロ Poke-In シリーズ

BUCHANAN WireMate マイクロ Poke-In シリーズは、LED 照明用途に特化して設計された、低背型のプリント基板コネクタです。現時点では、AWG 24 および 26 の単線のみに対応する単極バージョンのみが提供されています。コネクタによって生じる影を最小限に抑えるため、角には丸みが付けられています。RoHS に準拠したこのコネクタは、プリント基板への手作業でのはんだ付けに代わる費用対効果の高い選択肢となります。

 

用途

  • LED 照明
  • アクセス制御
  • サーモスタット
  • 小型家電
  • インダストリアル コントロール
  • エレベータおよびエスカレータ
  • セキュリティ システム
お問い合わせフォーム ページ
アイデアをイノベーションに。専門家にお問い合わせください。