ゾーン型車両構成に適したモジュラ ハイブリッド コネクタ設計

TE Connectivity (TE) は、次世代の E/E 構成のニーズに合わせて設計されたモジュラ ハイブリッド コネクタ ソリューションを提供しています。最初から持続可能性と自動化を念頭に置いて設計された TE のモジュール化ソリューションは、これまで以上にスマートで小型であり、高速データ送信と共に信号と電力を送信するなどのマルチタスクに優れています。

Zonal

次世代 E/E 構成のニーズに応えます。

Hybrid

信号・電力・データのコネクティビティをすべて 1 つの製品に集約。

Flexible

自動化に対応した拡張可能なモジュラ コネクタ構成。

オレンジ色罫線

拡張可能かつ柔軟なモジュラ式の車両設計への道を開く TE Connectivity は、次世代 E/E 構成のニーズに合わせて開発された最先端のコネクティビティ製品と技術を幅広く提供しています。たとえば、モジュラ ハイブリッド コネクタ システムは、複数のコネクタを個別に使用する場合と比較して、同じ機能を実現しながら複雑さや全体的な PCB 設置面積と重量を軽減します。また、これらの製品は高い持続可能性の基準に従って設計および製造されており、自動化に対応しています。

mhs
モジュラ ハイブリッド システム
NET-AX+モジュラ ハイブリッド データ コネクタ システム

TE モジュラ ハイブリッド コネクティビティ ソリューション

 

 MHS - モジュラ ハイブリッド システム  NET-AX+モジュラ ハイブリッド データ コネクタ システム
  • モジュール性: 信号・電力・データのコネクティビティを実現。
  • 柔軟性: 標準モジュールは、認証評価を受けた TE 低電圧端子との組み合わせにより、設計の柔軟性と容易さをサポートします。
  • 自動化: モジュール設計によってハーネスの半自動生産と自動生産に対応。
  • 省スペース: 単一コネクタを複数個使用した場合と比較して省スペースと軽量化を実現。
  • 持続可能性: 持続可能性がある樹脂と最適化した表面技術を採用。
  • 用途: ゾーン制御ユニット、高性能コンピュータ。

 


  • 拡張性: モジュラ方式ソリューションでは、高速差動および同軸のデータ・信号・電源端子を 1 つのコネクタ アセンブリに統合/サポート可能。
  • 小型化: 90° チクレットベースのビルディング ブロック設計により、PCB の設置面積を最大 40% 低減。
  • アセンブリ効率: カスタマイズ可能でモジュラ型のヘッダにより、コネクタ嵌合アセンブリを最大 80% 削減。
  • 用途: 高性能コンピュータ(自動運転/ADAS、インフォテインメント)

 

 

 

 

 

混合、ハイブリッド、モジュラ コネクティビティ ソリューションの比較

混合
(信号、電力)
混合コネクタは、複数のサイズの信号端子と電源端子を 1 つのコネクタ接続部にまとめるように設計されています (0.50 mm、0.64 mm、1.2 mm、2.8 mm など)。
ハイブリッド
(信号、電力、データ)
ハイブリッド コネクタは混合コネクタの概念をさらに推し進めたもので、高速データ コネクティビティ端子が単一のコネクタ内に統合されています。
モジュラ
(フレキシブル、スケーラブル、自動化対応、小型化)
モジュラ コネクタでは、異なるモジュールやコンポーネントを単一のコネクタ ハウジングに集約することによってコネクタをカスタマイズまたは適応させることができます。これにより、柔軟性と拡張性が最大限に向上し、市場投入までの時間が短縮されます。

製品の特長

  • 信号・電力・データのコネクティビティに対応した柔軟で拡張可能な多機能構成。
  • 車両の機能と接続の統合。
  • 省スペースと軽量化を実現するスマートな設計。
  • 部分自動化および全自動ハーネス生産に対応。
  • 標準化されたモジュールに基づくコスト効率に優れたソリューションで、リード タイムと在庫を削減。
  • 持続可能な樹脂を使用した、排出量削減・環境配慮ソリューション。
  • お客様の接続ニーズに適合するモジュラ式・拡張可能コネクタ。
  • 認定済みの TE 低電圧端子システム。
  • 電線対基板および電線対電線の用途。

用途

ゾーン制御ユニット:

  • 電線対基板用途
  • 電線対電線用途 (インライン ハーネス)

 

 

高性能コンピュータ/制御ユニット:

  • 自動運転/先進運転者支援システム (ADAS)
  • インフォテインメント
  • LiDAR/レーダ

クリックしてダウンロード
トレンド ペーパー: 次世代 E/E 構成向けのコネクティビティ ソリューション