TE Connectivity は、あらゆる主要な USB 進化の最前線を歩んできました。 1990 年代半ばに初の USB 1.0 コネクタの開拓を支援して以来、現在の最先端 USB4 Gen 3 ソリューションの提供に至るまで、TE Connectivity は常に USB 技術の進化をリードしています。TE は USB-IF の創設メンバーとして、データ伝送速度の高速化や、より高出力な充電機能への業界の移行に継続的に関与するとともに、リバーシブルな USB タイプ C インタフェースや最大 240 W まで対応する電力供給機能などのイノベーションを支えてきました。当社の包括的な製品ラインアップは、標準のタイプ A およびタイプ B から、堅牢仕様で防水型の USB タイプ C コネクタまでを網羅しており、民生用電子機器、産業用オートメーション、次世代 IoT エコシステムにわたる用途において、設計者に高い信頼性、拡張性、柔軟性を提供します。
製品の特長:
- 充電に対応
- さまざまな向きと PCB 取り付けスタイルに対応する幅広い基板実装リセプタクルをご用意
- あらゆる USB サイズとタイプに対応するケーブル取り付けオーバーモールド プラグ キット
- シリアル、パラレル、キーボード、マウス、ゲームの各ポートを統合
- 非同期およびアイソクロナス転送方式に対応
- 正しい向きになるように極性を持つ
- プラグアンドプレイ機能
- ホット プラグ可能であり、周辺機器の着脱時に電源のオフや再起動は不要
よくある質問(FAQ)
USB コネクタの理解
Q:利用可能な USB コネクタにはどのような種類がありますか。
TE Connectivity は、USB タイプ A、USB タイプ B、Mini USB、Micro USB、USB タイプ C を含む幅広い標準 USB コネクタ製品群を提供しており、USB 2.0 から USB4 規格までをサポートしています。この製品ラインアップにより、エンジニアは、システムの帯域幅、機械的制約、ライフサイクル要件に適合するインタフェースをご選択いただけます。
Q:USB コネクタのタイプの違いは何ですか。
TE は、設計上の制約に対応するため、各製品群内で多様な取り付けスタイルおよび機械的オプションを提供しています。
- タイプ A / タイプ B:シンプル、広く普及、高い費用対効果。設置面積が大きい、リバーシブルでない。
- Mini USB:タイプ A / B よりコンパクト。主に従来用途。
- Micro USB:小型、低背型。USB タイプ C と比較して機械的に繊細。
- USB タイプ C:リバーシブル、高速データおよび電力供給をサポート。ピン数が多く、PCB 配線がより複雑。
Q:急速充電に対応する USB コネクタはどれですか。
USB パワー デリバリ(PD)を実装した USB タイプ C コネクタは、最も幅広い電力レベルをサポートします。TE の USB タイプ C 部品は、特定の製品シリーズに応じて最大 5 A の電流に対応するよう設計されています。
標準および Micro USB コネクタも電力を供給できますが、電流レベルは低く、一般的な充電用途に適しています。
Q: デバイスに適した USB コネクタはどのように選べばよいですか。
主な考慮事項は以下のとおりです。
- 必要なデータ レートおよびプロトコル
- 電力供給のニーズ
- サイズおよび基板スタッキングの制約
- 環境条件への曝露
- 求められるユーザー体験(例:リバーシブル性)
TE の USB 製品群は複数の機械的形式を提供しており、設計者は電気的仕様および機械的仕様の両方に適合するコネクタをご選択いただけます。
Q:充電効率という観点で、USB コネクタの違いはどのように比較されますか。
充電性能は主にシステムレベルのパワーパス設計に依存します。TE の USB コネクタは、適切な定格電流、接触形状、材料選定により、抵抗損失の管理に貢献します。TE の製品ラインアップに含まれる USB タイプ C コネクタは、USB-IF 仕様に基づくより高い電流レベルをサポートしており、USB パワー デリバリ用途に適しています。Micro USB、Mini USB、およびタイプ A / B コネクタは、USB 2.0/3.x 仕様に準拠した低電流レベルをサポートします。各製品群において、TE が公表する電気定格内で使用し、検証済みの接点インタフェースを採用することで、不要な発熱を抑制し、安定した電力伝送を維持できます。
Q:最高の電力供給規格をサポートする USB コネクタはどれですか。
TE の USB タイプ C コネクタは、USB 3.x/USB4 フレームワークで定義されたレベルまでの最新 USB-PD プロファイルをサポートしています。IPX8 防水型オプションを含む特定のバージョンは、環境保護性能を追加しながら PD 機能を維持します。他の TE の USB 製品群(Micro、Mini、タイプ A / B)は、それぞれの USB バージョン範囲内で電力をサポートしますが、USB タイプ C が提供する拡張された PD 電力範囲には対応していません。
各種用途:
USB コネクタ
タイプ A
- ホストとデバイス間のデータ転送
- 周辺機器の接続:
- キーボード
- マウス
- プリンタ
- フラッシュ ドライブ
- 外付けハード ドライブ
- ゲーム コントローラ
- 充電およびデータ伝送:
- スマートフォン
- タブレット
- カメラ
タイプ B
- プリンタおよびスキャナ
- オーディオ インタフェース
- 外付けハード ドライブ
- 産業用および実験用機器
- USB ハブ(デバイス側)
Mini USB
- デジタル カメラ
- MP3 プレーヤー
- GPS デバイス
- 外付けハード ドライブ
- ゲーム コントローラ
- 開発基板
Micro USB
- スマートフォンおよびタブレット
- (特に USB タイプ C 以前の Android デバイス)
- パワー バンク、ヘッドフォン、
- スピーカー
- デジタル カメラ
- 外付けハード ドライブ
- 開発基板
USB タイプ C
- 高速信号バージョン
- ノートパソコンおよび Ultrabook
- 外付け SSD および NVMe ドライブ
- 4K/8K モニタおよびドッキング
- ステーション
- VR/AR ヘッドセットおよびゲーム
- コンソール
- 高性能産業用
- オートメーション
- 低速信号バージョン
- スマートフォンおよびタブレット
- プリンタおよびスキャナ
- IoT デバイスおよびセンサ
- 基本産業用制御システム
- 充電専用バージョン
- ワイヤレス イヤホンおよび付属品
- パワー バンクおよび充電ドック
- ハブおよびアダプタ
- ポータブル医療機器