高速データ伝送と充電を 1 つのコネクタで実現

Mini Universal Serial Bus(Mini USB)は、2000 年代初頭に導入された小型の USB インタフェースで、主に小型のポータブル電子機器で使用されていました。USB 2.0 規格の一部であり、Micro USB コネクタの前身です。

Universal Serial Bus(USB)は、USB Implementers Forum により管理されている規格です。 USB は市場で広く採用されており、さまざまなデバイス要件に対応する複数のフォーム ファクタで構成されています。Mini USB シリーズはコンパクトで携帯性が高く、データ伝送と充電の両方をサポートします。TE の USB コネクタは、高速データ伝送機能と充電機能を 1 つのコネクタに集約しています。

製品の特長

USB ミニ コネクタ

  • 電源供給:通常、最大 2.5 W
  • データ速度:最大 480 Mbps(USB 2.0)

 

バージョン:

  • ミニ A:主に USB OTG ホスト向けに使用されます。
  • ミニ B:最も一般的で、周辺機器に使用されます。
  • ミニ AB:ミニ A とミニ B の両方をサポートするハイブリッド ポートです。
NexFront モジュールを
お客様のプロジェクトはここから始まります。調達からものづくりまで、必要なときに必要な部品を NexFront ストアでご用意いただけます。

お客様からの質問

USB ミニ コネクタ

Q:Micro USB と Mini USB コネクタの違いは何ですか。

Mini USB コネクタは物理的に大きく、初期のポータブル機器で広く使用されていました。Micro USB コネクタは、高さおよび設置面積を抑えつつ、規定された嵌合回数仕様を維持します。TE は、従来用途および小型機器要件に対応するため、両製品群をさまざまな実装スタイルで提供しています。

各種用途:

USB ミニ コネクタ

  • デジタル カメラ
  • MP3 プレーヤー
  • GPS デバイス
  • 外付けハード ドライブ
  • ゲーム コントローラ
  • 開発基板