セル対セル (C2C) 接続

セル対セル (C2C) 接続

将来の EV バッテリー アーキテクチャのために拡張可能かつカスタマイズ可能なコネクティビティを実現する

EV バッテリーのセル対セル (C2C) 接続 には、セルの形状とサイズの幅広さや進化する化学特性の多様性から、さまざまな課題が伴います。レイアウト、性能、安全性に関する要件はバッテリー設計ごとに異なるため、汎用的なソリューションは現実的ではありません。

 

さらに、自動車メーカーは、複雑な組み立て工程、厳しい実装の制約、信頼性の高い熱的性能と電気性能のニーズも解決しなければなりません。これらの要因に加え、コスト効率と拡張性に対する要求も増大しており、堅牢で製造可能な C2C システムの開発は高度に専門的でエンジニアリング集約的なタスクとなっています。

 

TE Connectivity (TE) は、主要な電気自動車 (EV) メーカーやバッテリー パック開発企業と協力して、次世代の C2C 接続ソリューションを設計・製造しています。初期設計から量産段階まで、円筒形および角柱形セル形式のエンジニアリング、シミュレーション、プロセスに関する深い専門知識を提供します。

 

TE のグローバルな能力は、研究、試作品製作、自動組み立てといった幅広い領域に及び、柔軟性が高くコスト効率に優れたシステム アーキテクチャを生み出します。セル対パック設計の開発や、熱・センシング・重量の最適化など、お客様がどのような目標に取り組んでいるかにかかわらず、TE はコンセプト立案から生産までのプロセスを迅速かつ確実にサポートします。

c2c

主な利点

C2C 接続

  • エンドツーエンドのサポート: コンセプト立案、シミュレーション、試作品製作、グローバルな製造をワンストップで実現
  • カスタマイズ可能なプラットフォーム: すべての主要なバッテリー形式に対応するモジュラ式の C2C 設計
  • 統合されたシステム: 集電装置、センシング ライン、バッテリー管理システムの接続を一体として機能するように設計
  • 拡張可能な生産: ハンガリー、ドイツ、中国にクリーンルームと自動化生産ラインがある
  • コストと重量の最適化: 価値のない部品を排除した合理的な設計
  • 実証された成功: 主要な OEM バッテリー プラットフォーム向けに量産段階に入っている
  • 現在進行中の研究開発: 柔軟、付加的、ハイブリッドのセンシング ライン技術、熱事象保護、公差補正を開発中
  • 自動化に対応: 当社のソリューションは自動組み立てと大量生産に対応するよう設計されている

TE をパートナーにする理由

  • ライフサイクル全体を支援: TE は、グローバルな設計、試作品製作、製造能力によってコンセプト立案から生産までをエンドツーエンドでサポートします。
  • エンジニアリング主導のイノベーション: 材料科学、シミュレーション、自動化に関する深い専門知識があり、最適化された製造可能な設計を実現します。
  • EV バッテリーのトレンドに追随: 当社のソリューションは、コスト、重量、熱管理に加え、セル対パックやセル対シャーシのような進化するバッテリー形式にも対応します。
c2c
自動車の寿命が尽きるまで EV バッテリーを効率的に稼働させる TE のバッテリー コネクタをご覧ください。