Nos solutions de blindage EMI disposent de divers matériaux conducteurs conçus pour garantir la compatibilité galvanique tout en offrant une faible résistance de contact entre les surfaces d’accouplement. Nos élastomères conducteurs sont des silicones ou des fluorosilicones entièrement polymérisés chargés avec une variété de particules hautement conductrices offrant une performance de blindage EMI/RFI supérieure combinée avec une excellente étanchéité à l’environnement.
Pourquoi le blindage EMI est-il important ?
Tout appareil électronique actif est susceptible d’émettre des rayonnements électromagnétiques. Les produits de blindage EMI protègent les composants et systèmes électroniques critiques contre les interférences électromagnétiques.
- La conformité CEM est imposée par la loi/spécifications de performance.
- La non-conformité CEM entraîne une reconception du système à un stade avancé du processus de développement d’un produit.
Où le blindage EMI est-il utilisé ?
Les joints de blindage EMI sont appliqués sur les bords d'un boîtier afin d'établir un chemin conducteur à faible résistance pour bloquer les émissions rayonnées à l'intérieur et à l'extérieur du boîtier.
- Joints conducteurs/vitres/grilles au niveau du boîtier
- Joints conducteurs pour l'assemblage de modules
- Joint conducteur pour boîtiers au niveau du PCB
Les joints et composants de blindage RFI/EMI offrent des solutions exceptionnelles de blindage CEM qui permettent de respecter les réglementations et de satisfaire les besoins en matière de performances. Nos solutions de blindage comprennent des joints conducteurs, des grilles de ventilation pour blindage EMI, des vitres blindées, des gaines de blindage pour câbles.
Types de blindage EMI
Élastomères conducteurs
Les élastomères électroconducteurs sont fabriqués à partir de silicone ou de fluorosilicone chargés de particules hautement conductrices telles que de l’aluminium argenté, du cuivre argenté, du graphite recouvert de nickel ou du nickel pur.
Tricots métalliques
Les joints en tricot métallique sont d’excellents joints EMI économiques, offrant un blindage aussi bien contre les champs magnétiques que contre les champs électriques.
Silicone à fils orientés
Silicone solide et spongieux traversé de fils en Monel ou en aluminium orientés verticalement (jusqu’à 140/cm²). Fournit un excellent blindage avec protection électromagnétique (EMP) et assure également l’étanchéité contre les conditions environnementales.
Grilles de ventilation pour blindage EMI
Les grilles de ventilation pour blindage électromagnétiques (EMI) sont construits avec des grilles en acier ou en aluminium en forme de nid d’abeille et sont fixés dans un cadre. De nombreux styles de cadres sont disponibles avec diverses épaisseurs et configurations de nid d’abeille.
Joints de connecteur
Conçus pour une large gamme de connecteurs standard MIL-Spec. Différents matériaux sont disponibles pour répondre aux exigences de blindage EMI, d’étanchéité, de compatibilité galvanique et de résistance aux carburants et aux huiles.
Joint torique EMI
Les joints toriques sont fabriqués à partir de sections extrudées coupées à la longueur voulue et les deux extrémités sont assemblées par vulcanisation pour assurer une liaison durable et maintenir leur intégrité.
Découvrez toutes les utilisations du blindage EMI
Livre blanc sur le blindage contre les interférences électromagnétiques
Les interférences électromagnétiques (EMI), également appelées interférences radioélectriques (RFI), se produisent lorsqu’une source extérieure provoque du bruit ou des interférences dans un circuit électrique. Un blindage est nécessaire pour éviter que les interférences électromagnétiques ne provoquent un dysfonctionnement des appareils électroniques.
Télécharger maintenantWebinaire EMI
Les interférences électromagnétiques sont une forme de pollution susceptible d’affecter les équipements électroniques. Les interférences électromagnétiques peuvent provoquer des effets allant de bruits gênants sur votre autoradio à des accidents graves provoqués par le dysfonctionnement d’équipements essentiels à la sécurité.
Regarder maintenantCompatibilité électromagnétique et guide de conception des boîtiers électroniques
Les interférences électromagnétiques (EMI), également appelées interférences radioélectriques (RFI), se produisent lorsqu'une source extérieure provoque du bruit ou des interférences dans un circuit électrique.
Télécharger maintenant