Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

En bref

Connecteurs NTSEAL femelles avec contacts mâles.

  • Positions : 18, 20, 26, 36, 38, 48 ; configurations hybrides combinant des contacts de taille 12, 16 et 20 pour l'alimentation et les signaux. 
  • Étanchéité : IP67, IP68 ou IP6K9K avec capot. 
  • Température : -40 °C à 125 °C
  • Environnement : vibrations au niveau du moteur.   
  • Documents : Spécifications du produit ; Spécifications d'application 

Principaux avantages :

Connecteurs NTSEAL femelles avec contacts mâles.

  • Prêt pour les conditions difficiles
    Les niveaux d'étanchéité IP67, IP68 et IP6K9K avec le capot arrière protègent les broches contre l'eau, la poussière et les lavages à haute pression. Ils contribuent ainsi à réduire les défaillances sur le terrain et les coûts de remise en état. 

  • Conçu pour résister à la chaleur et aux vibrations
    Fonctionnent entre -40 °C et 125 °C et sont conçus pour résister aux vibrations des moteurs. Ils peuvent être utilisés sous le capot sans nécessiter de modifications de conception. 

  • Haute densité dans un boîtier compact
    Choisissez entre 18, 20, 26, 36, 38 ou 48 positions pour regrouper plusieurs signaux dans une interface étanche et réduire le nombre de connecteurs. 

  • Alimentation et signaux en un seul endroit
    Combinez les contacts DEUTSCH de taille 12, 16 et 20 pour transporter 7,5 A, 13 A et 25 A à 125 °C dans un seul boîtier, vous permettant de simplifier l'acheminement des faisceaux. 

  • Connexion plus rapide et plus fiable
    Les versions avec un nombre élevé de cavités sont équipées d'un levier de verrouillage intégré pour une connexion rapide et un verrouillage sûr. Quatre codes de détrompage avec options de couleur permettent de réduire les erreurs de connexion. 

  • Dispositifs de garantie pour la facilité d'entretien
    Le dispositif TPA (Terminal Position Assurance) permet de s'assurer que le contact est bien en place, tandis que le dispositif CPA (Connector Position Assurance) empêche tout déverrouillage accidentel. Ces dispositifs facilitent l'assemblage et l'entretien sur le terrain. 

  • Compatible avec les panneaux et les cloisons
    Les boîtiers avec bride acceptent les bagues de montage pour les épaisseurs de panneau classiques, ce qui vous permet de créer des passages étanches sans matériel spécial. 

  • Planification plus facile des pièces
    Utilisent les contacts standards DEUTSCH, qui peuvent aider à rationaliser les stocks entre les différentes applications.

Principales caractéristiques

Connecteurs NTSEAL femelles avec contacts mâles.

Caractéristique Spécifications
Type de boîtier Boîtier NTSEAL pour contacts mâles avec 18, 20, 26, 36, 38 ou 48 positions.
Système de contact Contacts standards DEUTSCH, tailles 12, 16 et 20.
Étanchéité IP67, IP68 et IP6K9K avec capot
Température de fonctionnement -40 °C à 125 °C
Intensité admissible 7,5 A, 13 A ou 25 A à 125 °C selon la taille du contact.
Tension de fonctionnement Systèmes 12 V et 24 V.
Aide au raccordement Levier de verrouillage intégré sur les modèles comportant un nombre élevé de cavités pour un raccordement plus facile.
Anti-erreur d'alignement Quatre type de détrompage avec options de couleur.
Aides à l'assemblage Assurance de position des bornes (TPA) et assurance de position des connecteurs (CPA) en option.
Montage sur panneau Boîtiers à broches avec bride et bagues de montage pour panneaux de 1,5, 3,0, 3,5 et 4,0 mm.
Matériaux Boîtier, CPA et TPA en PBT.
Accessoires Capots arrière, bouchons d'étanchéité, capuchons et clips de montage disponibles.

Applications dans le monde réel

Boîtiers NTSEAL pour contacts mâles.

  • Moteur, moteur électrique et transmission
    Connexions ECU et capteurs, commande de boîte de vitesses, onduleur et retour de position du moteur lorsqu'un passage étanche est nécessaire. La bride et la bague de montage permettent l'intégration du panneau à proximité du groupe motopropulseur. 
  • Châssis et cabine
    Système ABS et commande de freinage, systèmes de direction, modules CVC, jonctions de faisceaux de câbles du tableau de bord. Utilisez les options de détrompage et de couleur pour simplifier l'entretien dans les espaces restreints de la cabine. 
  • Bus intelligent et connecté
    Faisceaux télématiques, passerelles et caméras. Les options haute densité permettent de combiner les données et l'alimentation à faible courant dans une seule interface. 
  • Rechargement et batterie
    Faisceaux basse tension pour les chargeurs embarqués, les contrôleurs de gestion de batterie et l'alimentation auxiliaire. La température et les performances d'étanchéité permettent une exposition à proximité des flux d'air de refroidissement et des zones d'éclaboussures. 
  • Distribution de puissance et gestion de l'énergie
    Boîtiers de fusibles et de relais, modules de distribution électrique et nœuds hybrides nécessitant des positions de taille 12 pour un courant plus élevé avec des lignes de signalisation de taille 16 et 20 dans le même connecteur. 
  • Post-traitement et montage sur cloison
    Unités de contrôle du dosage, capteurs et circuits de chauffage montés sur des châssis ou des panneaux de carrosserie où l'installation sans outil et l'étanchéité sont importantes. 
  • Agriculture, construction, camions et bus
    Utilisation dans des véhicules soumis à des conditions difficiles qui exigent des interfaces robustes et étanches pour une longue durée de vie.
FAQ

Foire aux questions

Connecteurs femelles NTSEAL pour contacts mâles

Q : Qu'est-ce qu'un connecteur NTSEAL femelle avec contacts mâles et en quoi diffère-t-il de la version femelle ?

R : Dans la gamme de connecteurs NTSEAL, le boîtier pour contacts mâles est le boîtier de broches parfois appelé « réceptacle » dans le catalogue. Il se connecte au connecteur qui comporte les contacts femelles. Les boîtiers à broches mâles sont proposés avec ou sans bride pour le montage sur panneau et possèdent un code couleur et une clé de détrompage pour éviter tout risque de connexion incorrecte. Consultez les tableaux de positionnement et les exemples de codage aux pages 3 à 8 de la fiche technique. fiche technique.

 

Q : Quel niveau de protection contre les infiltrations ces connecteurs offrent-ils sur le terrain ?

R : Lorsqu'ils sont utilisés avec les capots correspondants, les connecteurs NTSEAL offrent une protection IP67, IP68 et IP6K9K contre la poussière, l'immersion et les projections à haute pression. Ce niveau de protection convient aux environnements sous le capot des voitures, au niveau du châssis et lors des lavages.

 

Q : Quelles sont les performances en termes de température et de vibrations pour lesquelles je dois prévoir dans ma conception ?

R : La température de fonctionnement des connecteurs est comprise entre -40 °C et 125 °C. La série est décrite comme adaptée aux vibrations au niveau du moteur, c'est pourquoi elle est utilisée près des moteurs et des moteurs électriques, ainsi qu'au niveau des transmissions et des châssis.

 

Q : Quelle est la tension du système et le courant de contact pris en charge par le connecteur ?

R : Les connecteurs NTSEAL sont utilisés dans les systèmes 12 et 24 volts des véhicules. Le courant dépend de la taille du contact à 125 °C : environ 7,5 A pour la taille 20, 13 A pour la taille 16 et 25 A pour la taille 12.

 

Q : Quels contacts DEUTSCH s'adaptent à ces connecteurs femelles et quelles tailles de fils puis-je utiliser ?

R : Les connecteurs NTSEAL femelles sont compatibles avec les contacts standard mâles DEUTSCH de taille 20, 16 et 12. Les sections de fil compatibles sont généralement comprises entre 0,5 et 1,5 mm² pour les contacts de taille 20, entre 1,0 et 2,5 mm² pour la taille 16 et entre 2,0 et 6,0 mm² pour la taille 12.

 

Q : Quels sont les nombres de positions disponibles pour les connecteurs ?

R : La gamme comprend 18, 20, 26, 36, 38 ou 48 positions. Les combinaisons de contacts varient en fonction de la taille du boîtier, ce qui vous permet de combiner alimentation et signal dans un seul connecteur. Consultez les pages 3 à 8 de la fiche technique pour connaître les options d'hébergement des broches par taille.

 

Q : Les connecteurs comprennent-ils des dispositifs de sécurité pour le maintien des contacts et le verrouillage ?

R : Oui. Le TPA est un dispositif qui garantit la position des bornes et permet de vérifier que chaque contact serti est correctement en place. Le CPA est un dispositif qui garantit la position du connecteur et permet de maintenir le verrouillage après le raccordement. Ces deux dispositifs sont intégrés au système. Consultez la liste des fonctionnalités à la page 1 de la fiche technique.

 

Q : Existe-t-il une option permettant de faciliter le raccordement des connecteurs à nombre de broches élevé ?

R : Les connecteurs à 26, 36, 38 et 48 positions comprennent un levier de verrouillage intégré qui facilite le raccordement et accélère l'assemblage.

 

Q : Quels sont les options de montage sur panneau disponibles pour les connecteurs et comment choisir la bague appropriée ?

R : Les connecteurs femelles avec contacts mâles sont disponibles avec une bride pour le montage sur panneau ou sans bride pour un montage libre. Les bagues de montage sont codées par couleur en fonction des épaisseurs de panneau les plus courantes, par exemple 1,5, 3,0, 3,5 et 4,0 mm. Consultez les tableaux des bagues de montage à côté de chaque taille de boîtier dans la fiche technique.

 

Q : Quels capots et accessoires sont compatibles avec les connecteurs femelles ?

R : Les capots sont disponibles avec des sorties à 180 degrés ou à 90 degrés. Le capot à 90 degrés peut pivoter à 360 degrés lorsqu'il est utilisé avec la base à 180 degrés. Les accessoires comprennent des bouchons d'étanchéité, des capuchons étanches et des clips de montage.

 

Q : Quelles sont les options de codage qui permettent d'éviter les erreurs de raccordement lors de l'assemblage ?

R : Il existe quatre options de codage, désignées par les lettres A, B, C et D. Elles sont également codées par couleur (noir, gris, vert, bleu) afin d'aider les techniciens à associer les paires sur la chaîne de production et sur le terrain.

 

Q : Quels sont les matériaux utilisés pour le connecteur et les dispositifs de verrouillage ?

R : Le connecteur, le CPA et le TPA sont en PBT. Ce choix permet d'équilibrer la solidité, la stabilité et la résistance aux produits chimiques, ce qui est important dans les environnements du secteur des transports.

 

Q : Où puis-je trouver des conseils sur le sertissage et l'assemblage ou des détails sur les tests ?

R : Reportez-vous à la spécification d'application 114-32209 pour les procédures de raccordement et d'assemblage et à la spécification produit 108-101662 pour les détails sur les performances.

 

Q : Comment déterminer la combinaison de contacts à utiliser pour mon faisceau de câbles, par exemple entre le compartiment moteur et la batterie et la charge ?

R : Commencez par faire correspondre le courant et la taille du fil, puis le nombre de positions et l'indice IP requis pour cette zone. Par exemple, sélectionnez des cavités de taille 12 lorsque vous avez besoin de courants de contact d'environ 25 A à 125 °C et prévoyez un indice IP6K9K en cas de projection de liquide à haute pression.

 

CONSULTER D'AUTRES QUESTIONS FRÉQUENTES

 

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Connecteur mixte et hybride  Non | Oui

  • Forme du connecteur  Rectangulaire

  • Type de boîtier et de connecteur  Boîtier pour bornes mâles | Connecteur

  • Étanche  Oui

  • Système de verrouillage principal  Intégré dans le boîtier | Patte de verrouillage

  • Système de connecteur  Câble-à-câble | Fil à fil

  • Se connecte à/au  Fil et câble

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions  18 | 20 | 26 | 36 | 38 | 48

  • Nombre de rangées  4 | 5 | 6 | 7

Caractéristiques électriques

  • Tension nominale (V) 12 | 24 | 48 | 60

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Bleu | Gris | Noir | Vert

  • Code de détrompage et connecteur  A | B | C | D

Fonctionnalités de contact

  • Type de contact  Broche | Support

  • Taille du contact  Taille 12 | Taille 16 | Taille 20

  • Diamètre de la broche d'accouplement (mm) 1 | 1.55 | 2.37

  • Diamètre de la broche d'accouplement (in) .039 | .061 | .093

  • Courant nominal du contact (max) (A) 13 | 25

Fixation mécanique

  • Alignement de l'accouplement  Avec

  • Type d'alignement de l'accouplement  Clavette

  • Type de montage  Libre (en ligne)

Caractéristiques du boîtier

  • Axe central (pas) (mm) 3,53 | 3.5

  • Axe central (pas) (in) .138 | .14

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

  • Température de fonctionnement (max)  125 °C [ 257 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Électricité et signaux | Puissance

Autre

  • Fonction d'assurance de position  Non | Oui

Documents associés
Aucun document disponible.