Connecteurs NTSEAL

Foire aux questions

Q : Qu’est-ce qu’un connecteur NTSEAL ?

R : Les connecteurs NTSEAL font partie de la gamme de connecteurs DEUTSCH de TE. Il s'agit d'une gamme de connecteurs fil à fil hybrides haute densité et étanches, disponibles en 18, 20, 26, 36, 38 et 48 positions, qui utilisent des contacts DEUTSCH de taille 12, 16 et 20.


Q : Que signifient TPA et CPA ?

R : Le TPA (Terminal Position Assurance ou dispositif de garantie de positionnement des bornes) permet une installation correcte des contacts. Le CPA pour Connector Position Assurance (ou dispositif de garantie de positionnement des connecteurs) garantit un assemblage correct et aide à prévenir toute déconnexion accidentelle.

 

Q : Quel est le niveau d'étanchéité et la plage de température admissibles ?

R : Avec son boîtier, les connecteurs NTSEAL présentent un indice de protection IP67, IP68 et IP6K9K. La plage de température de fonctionnement s'étend de -40 °C à 125 °C.

 

Q : Quels sont les marchés pour lesquels je peux utiliser les connecteurs NTSEAL ?
R :
 Les connecteurs NTSEAL peuvent être utilisés dans divers domaines tels que les camions, les bus, la construction, l'agriculture et diverses autres industries et applications.

 

Q : Quelles sont les applications appropriées pour les connecteurs NTSEAL ?
R : Les connecteurs NTSEAL peuvent être installés en ligne (fil-à-fil) ou montés sur panneau pour les moteurs, les châssis, les systèmes de post-traitement et l'automatisation.

 

Q : Quelles sont les principales caractéristiques et avantages du système NTSEAL ?
R :

  1. Flexibilité optimale grâce aux cavités hybrides et aux options de montage sur bride
  2. Assure une étanchéité parfaite et minimise les dommages lors des réparations grâce aux contacts DEUTSCH sans lance de verrouillage
  3. Assurance de position des bornes (TPA) et assurance de position des connecteurs (CPA) intégrées
  4. Levier de verrouillage intégré pour faciliter les opérations d'accouplement/désaccouplement

 

Q : Quel est l'indice IP de la gamme de connecteurs NTSEAL ?
R :
Niveaux d'étanchéité IP67, IP68 et IP6K9K (avec capot).

 

Q : Quelle est la température de fonctionnement des connecteurs NTSEAL ? 
R :
  Environ -40 °C à 125 °C.

 

Q : Quel est le courant de fonctionnement des connecteurs NTSEAL ? 
R : 7,5 A / 13 A (à 125 °C).

 

Q : Quels sont les matériaux utilisés pour les connecteurs NTSEAL ?
R :
 PBT pour le boîtier et silicone pour l'étanchéité.

 

Q : Quels sont les accessoires disponibles pour les connecteurs NTSEAL ?
R :
Les accessoires pour connecteurs NTSEAL comprennent des capots, des bagues de montage, des bouchons d'étanchéité et des clips de montage. 

Connecteurs NTSEAL femelles avec contacts mâles

Foire aux questions

Q : Qu'est-ce qu'un connecteur NTSEAL femelle avec contacts mâles et en quoi diffère-t-il de la version mâle avec contacts femelles ?

R : Dans la gamme de connecteurs NTSEAL, le boîtier pour contacts mâles est le boîtier de broches parfois appelé « réceptacle » dans le catalogue. Il se connecte au connecteur qui comporte les contacts femelles. Les boîtiers à broches mâles sont proposés avec ou sans bride pour le montage sur panneau et possèdent un code couleur et une clé de détrompage pour éviter tout risque de connexion incorrecte. Consultez les tableaux de positionnement et les exemples de codage aux pages 3 à 8 de la fiche technique. fiche technique.

 

Q : Quel niveau de protection contre les infiltrations ces boîtiers offrent-ils sur le terrain ?

R : Lorsqu'ils sont utilisés avec les capots correspondants, les connecteurs NTSEAL offrent une protection IP67, IP68 et IP6K9K contre la poussière, l'immersion et les projections à haute pression. Ce niveau de protection convient aux environnements sous le capot des voitures, au niveau du châssis et lors des lavages.

 

Q : Quelles sont les performances en termes de température et de vibrations pour lesquelles je dois prévoir dans ma conception ?

R : La température de fonctionnement des connecteurs est comprise entre -40 °C et 125 °C. La série est décrite comme adaptée aux vibrations au niveau du moteur, c'est pourquoi elle est utilisée près des moteurs et des moteurs électriques, ainsi qu'au niveau des transmissions et des châssis.

 

Q : Quelle est la tension du système et le courant de contact pris en charge par le boîtier ?

R : Les connecteurs NTSEAL sont utilisés dans les systèmes 12 et 24 volts des véhicules. Le courant dépend de la taille du contact à 125 °C : environ 7,5 A pour la taille 20, 13 A pour la taille 16 et 25 A pour la taille 12.

 

Q : Quels contacts DEUTSCH s'adaptent à ces boîtiers mâles et quelles tailles de fils puis-je utiliser ?

R : Les connecteurs NTSEAL sont compatibles avec les contacts standard DEUTSCH de taille 20, 16 et 12. Les sections de fil compatibles sont généralement comprises entre 0,5 et 1,5 mm² pour les contacts de taille 20, entre 1,0 et 2,5 mm² pour la taille 16 et entre 2,0 et 6,0 mm² pour la taille 12.

 

Q : Quels sont les nombres de positions disponibles pour les boîtiers mâles ?

R : La famille couvre 18, 20a, 26, 36, 38 et 48 postes. Les combinaisons de contacts varient en fonction de la taille du boîtier, ce qui vous permet de combiner alimentation et signal dans un seul connecteur. Consultez les pages 3 à 8 de la fiche technique pour connaître les options d'hébergement des broches par taille.

 

Q : Les boîtiers comprennent-ils des dispositifs de sécurité pour le maintien des contacts et le verrouillage ?

R : Oui. Le TPA est un dispositif qui garantit la position des bornes et permet de vérifier que chaque contact serti est correctement en place. Le CPA est un dispositif qui garantit la position du connecteur et permet de maintenir le verrouillage après le raccordement. Ces deux dispositifs sont intégrés au système. Consultez la liste des fonctionnalités à la page 1 de la fiche technique.

 

Q : Existe-t-il une option permettant de faciliter le raccordement des connecteurs à nombre de broches élevé ?

R : Les connecteurs à 26, 36, 38 et 48 positions comprennent un levier de verrouillage intégré qui facilite le raccordement et accélère l'assemblage.

 

Q : Quels sont les options de montage sur panneau disponibles pour les boîtiers à broches et comment choisir la bague appropriée ?

R : Les boîtiers à broches sont disponibles avec une bride pour le montage sur panneau ou sans bride pour un montage libre. Les bagues de montage sont codées par couleur en fonction des épaisseurs de panneau les plus courantes, par exemple 1,5, 3,0, 3,5 et 4,0 mm. Consultez les tableaux des bagues de montage à côté de chaque taille de boîtier dans la fiche technique.

 

Q : Quels capots et accessoires sont compatibles avec les boîtiers mâles ?

R : Les capots sont disponibles avec des sorties à 180 degrés ou à 90 degrés. Le capot à 90 degrés peut pivoter à 360 degrés lorsqu'il est utilisé avec la base à 180 degrés. Les accessoires comprennent des bouchons d'étanchéité, des capuchons étanches et des clips de montage.

 

Q : Quelles sont les options de codage qui permettent d'éviter les erreurs de raccordement lors de l'assemblage ?

R : Il existe quatre options de codage, désignées par les lettres A, B, C et D. Elles sont également codées par couleur (noir, gris, vert, bleu) afin d'aider les techniciens à associer les paires sur la chaîne de production et sur le terrain.

 

Q : Quels sont les matériaux utilisés pour le boîtier et les dispositifs de verrouillage ?

R : Le boîtier, le CPA et le TPA sont en PBT. Ce choix permet d'équilibrer la solidité, la stabilité et la résistance aux produits chimiques, ce qui est important dans les environnements du secteur des transports.

 

Q : Où puis-je trouver des conseils sur le sertissage et l'assemblage ou des détails sur les tests ?

R : Reportez-vous à la spécification d'application 114-32209 pour les procédures de raccordement et d'assemblage et à la spécification produit 108-101662 pour les détails sur les performances.

 

Q : Comment déterminer la combinaison de contacts à utiliser pour mon faisceau de câbles, par exemple entre le compartiment moteur et la batterie et la charge ?

R : Commencez par faire correspondre le courant et la taille du fil, puis le nombre de positions et l'indice IP requis pour cette zone. Par exemple, sélectionnez des cavités de taille 12 lorsque vous avez besoin de courants de contact d'environ 25 A à 125 °C et prévoyez un indice IP6K9K en cas de projection de liquide à haute pression.

Connecteurs NTSEAL mâles avec contacts femelles

Foire aux questions

Q : S'agit-il de connecteurs NTSEAL mâles avec contacts femelles ?

R : Oui, il s'agit de connecteurs mâles de la gamme NTSEAL (ou équivalente), destinés à recevoir des contacts femelles.

 

Q : Comment choisir entre "avec CPA" et "sans CPA" ?

R : Si vous souhaitez un verrouillage secondaire supplémentaire pour réduire les déconnexions accidentelles pendant le service, choisissez avec CPA. Pour certains besoins de conditionnement/service, des connecteurs mâles avec contacts femelles à 20 positions sont également proposés sans CPA.

 

Q : De quoi ai-je besoin pour obtenir un indice de protection IP6K9K ?

R : L'étanchéité IP6K9K peut être obtenue avec un capot arrière.

 

Q : Quelles tailles de contacts conviennent à ces boîtiers femelles ?

R : Les connecteurs NTSEAL utilisent des contacts DEUTSCH de taille 20, 16 et 12, en fonction du nombre de positions et de la disposition des contacts.

 

Q : Que faire si je n'utilise pas toutes les cavités ?

R : Pour maintenir la protection contre l'environnement, utilisez les bouchons d'étanchéité spécifiés pour les cavités inutilisées.

 

Q : Puis-je commander des capuchons/clips pour la protection et le montage ?

R : Oui, les capuchons étanches et les clips de montage sont répertoriés comme accessoires pour connecteurs NTSEAL.

Bouchons de cavité pour connecteurs NTSEAL

Foire aux questions

Q : À quoi servent les bouchons pour connecteurs NTSEAL ?

R : Ils permettent de combler les cavités inutilisées d'un connecteur NTSEAL afin de les rendre étanches lorsqu'aucun contact n'est installé.

 

Q : Comment choisir le bouchon adapté à mon connecteur NTSEAL ?

R : Choisissez un bouchon correspondant au diamètre de la cavité dans le boîtier de votre connecteur (1,9 mm, 2,0 mm ou 2,5 mm). Sélectionnez ensuite la référence et la couleur adaptées à votre configuration et à celle de votre connecteur.

 

Q : Quelle est la plage de température prise en charge par ces bouchons d'étanchéité pour connecteurs NTSEAL ?

R : La plage de température de fonctionnement est comprise entre -40 et 125 °C.

 

Q : À partir de quel matériau ces bouchons de cavité sont-ils fabriqués ?

R : Ces bouchons sont fabriqués en PBT GF15 (un plastique renforcé).

 

Q : Ai-je besoin de bouchons de cavité si mon connecteur NTSEAL comporte des circuits optionnels ?

R : Si votre conception laisse certaines cavités inutilisées (ce qui est fréquent avec les variantes de plate-forme), les bouchons de cavité permettent de maintenir les cavités inutilisées fermées lorsque vous ne remplissez que les circuits dont vous avez besoin.

Bagues de fixation pour connecteurs NTSEAL

Foire aux questions

Q : Comment choisir la bonne bague de fixation du connecteur NTSEAL ?

R : Choisissez la bague de montage du connecteur NTSEAL en fonction de l'épaisseur de votre panneau. Les options 2366517 couvrent les panneaux de 1,5 mm, 3,0 mm, 3,5 mm et 4,0 mm, chacune avec une couleur et une référence spécifiques.

 

Q : Quelles sont les références des options de bagues de montage pour connecteurs NTSEAL en fonction de l'épaisseur ?

R : 1,5 mm : 2366517-1 (jaune). 3,0 mm : 2366517-2 (gris). 3,5 mm : 2366517-3 (vert). 4,0 mm : 2366517-4 (bleu).

 

Q : Quels matériaux et quelle plage de températures dois-je prévoir ?

R : Les connecteurs et accessoires NTSEAL ont une température de fonctionnement comprise entre -40 et 125 °C .

Capots et capuchons pour connecteurs NTSEAL

Foire aux questions

Q : Comment choisir entre un capot arrière et un capuchon pour connecteur NTSEAL ?

R : Utilisez un capot arrière pour connecteur NTSEAL lorsque vous avez besoin de contrôler la direction de sortie du câble (90° ou 180° selon la référence). Utilisez un capuchon pour connecteur NTSEAL lorsque le connecteur est déconnecté et que vous souhaitez protéger l'interface pendant la mise en place, le stockage ou l'entretien.

 

Q : Quand dois-je choisir entre une sortie de câble à 90° et une sortie à 180° ?

R : Une sortie à 90° peut être utile lorsque le câble doit tourner immédiatement en raison des contraintes liées au conditionnement. Une sortie à 180° peut être utile lorsque le câble peut d'abord être tendu, puis plié. Les deux options sont disponibles dans la famille des connecteurs NTSEAL, en fonction du numéro de référence.

 

Q : Quelles sont les indices de protection IP des capots et des capuchons pour connecteurs NTSEAL ?

R : Ces accessoires ont une plage de température de fonctionnement de -40 °C à 125 °C et une étanchéité IPX4/IPX8 . En ce qui concerne l'étanchéité au niveau du système de connecteurs, notre documentation sur les connecteurs NTSEAL fait référence aux niveaux d'étanchéité (avec capot) en fonction de la configuration.