Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

En bref

Connecteurs NTSEAL mâles avec contacts femelles

  • Nombre de cavités : 18 / 20 / 26 / 36 / 38 / 48 
  • Système de contact : DEUTSCH taille 20, 16, 12 (varie selon les positions) 
  • Étanchéité : IP67, IP68 et jusqu'à IP6K9K avec capot) 
  • Plage de température : -40 °C à 125 °C

Principaux avantages :

Connecteurs NTSEAL mâles avec contacts femelles

Pour les applications dans le domaine des transports industriels et commerciaux, les connecteurs NTSEAL mâles avec contacts femelles constituent un choix fiable lorsque vous cherchez à éviter les défaillance classiques : intrusion d’humidité, fretting et contacts desserrés.

  • Étanchéité simplifiée. Les connecteurs NTSEAL offrent une étanchéité IP67/IP68, et peuvent atteindre IP6K9K lorsqu’ils sont associés à un capot, ce qui est utile pour le lavage à haute pression et aux expositions sous châssis. 
  • Réduction des risques d’assemblage. Le dispositif TPA permet de confirmer que les contacts sont correctement insérés et le dispositif CPA aide à éviter tout désaccouplement accidentel. Cela permet d'avoir moins de retouches en production et moins d’interventions sur le terrain. 
  • Consolidation des circuits. Les connecteurs NTSEAL à haute densité vous offrent plus de circuits dans une seule interface, avec notamment des configurations mixtes signal/alimentation à certaines positions. 
  • Prévention des erreurs de raccordement. Quatre options de codage / couleurs facilitent la gestion des variantes et des opérations de maintenance.

Principales caractéristiques

Connecteurs NTSEAL mâles avec contacts femelles

Caractéristique Spécifications
Type de boîtier Connecteur mâle avec contacts femelles
Nombre de positions 18 / 20 / 26 / 36 / 38 / 48
Contacts Contacts standards DEUTSCH ; tailles 20 / 16 / 12 (varie selon la position)
Configuration 18 positions Taille 16 × 18
Configuration 20 positions Taille 20 × 16 + taille 16 × 4
Configuration 26 positions Taille 20 × 18 + taille 16 × 4 + taille 12 × 4
Configuration 36 positions Taille 20 × 26 + taille 16 × 4 + taille 12 × 6
Configuration 38 positions Taille 16 × 38
Configuration 48 positions Taille 20 × 40 + taille 16 × 8
Indice d'étanchéité IP67 / IP68 ; jusqu’à IP6K9K avec capot
Plage de température -40 °C à 125 °C
TPA (Garantie de positionnement des contacts) TPA intégré
CPA (Garantie de positionnement du connecteur) CPA intégré ; version 20 positions disponible sans CPA
Options de codage 4 options de codage / couleurs (A–D)
Levier de verrouillage Levier intégré sur les boîtiers 26 / 36 / 38 / 48 positions
Accessoires Capots arrières, bouchons d'étanchéité, capuchons étanches, clips de montage

Applications dans le monde réel

Connecteurs NTSEAL mâles avec contacts femelles

  • Camions et bus : jonctions châssis-carrosserie et connexions sous châssis exposées aux projections d’eau et au sel ; points de connexion haute densité (18 à 48 positions) permettant de réduire le nombre de connecteurs. 
  • Engins de construction : interfaces compartiment moteur / longeron de châssis nécessitant une durabilité de -40 °C à 125 °C et une étanchéité fiable ; raccordement assisté par levier sur les boîtiers à nombre de positions élevé pour un assemblage et une maintenance plus rapides. 
  • Véhicules agricoles : exposition à l’humidité et aux produits chimiques ; configurations comportant de nombreuses variantes, et les options de codage permettent d’éviter les erreurs de raccordement lors des réparations. 
  • Manutention (chariots élévateurs) : compartiments compacts où les dispositifs TPA/CPA permettent d’éviter les contacts mal insérés et les problèmes de raccordement partiel. 
  • Véhicules nautiques et véhicules spéciaux : interfaces étanches pour environnements sujets à la corrosion ; étanchéité IP67/IP68, pouvant atteindre IP6K9K avec un capot lorsque les lavages haute pression font partie des conditions d’utilisation.
FAQ

Foire aux questions

Connecteurs NTSEAL mâles avec contacts femelles.

Q : S'agit-il des connecteurs pour contacts femelles ?

R : Oui, il s'agit de connecteurs mâles de la gamme NTSEAL prévus pour recevoir des contacts femelles.

 

Q : Comment choisir entre "avec CPA" et "sans CPA" ?

R : Si vous souhaitez un verrouillage secondaire supplémentaire pour réduire les déconnexions accidentelles pendant le service, choisissez avec CPA. Pour certains besoins de conditionnement/service, des boîtiers avec 20 positions sont également proposés sans CPA.

 

Q : De quoi ai-je besoin pour obtenir un indice de protection IP6K9K ?

R : L'étanchéité IP6K9K peut être obtenue avec un capot arrière.

 

Q : Quelles tailles de contacts femelles conviennent à ces connecteurs ?

R : En fonction du nombre de positions et de la disposition des contacts, les connecteurs NTSEAL utilisent des contacts DEUTSCH de taille 20, 16 et 12.

 

Q : Que faire si je n'utilise pas toutes les cavités ?

R : Pour maintenir la protection contre l'environnement, utilisez les bouchons d'étanchéité spécifiés pour les cavités inutilisées.

 

Q : Puis-je commander des capuchons/clips pour la protection et le montage ?

R : Oui, les capuchons étanches et les clips de montage sont répertoriés comme accessoires pour connecteurs NTSEAL.

 

CONSULTER D'AUTRES QUESTIONS FRÉQUENTES

 

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Connecteur mixte et hybride  Non | Oui

  • Forme du connecteur  Rectangulaire

  • Type de boîtier et de connecteur  Boîtier pour bornes femelles | Fiche

  • Étanche  Oui

  • Système de verrouillage principal  Intégré dans le boîtier | Patte de verrouillage

  • Système de connecteur  Câble-à-câble | Fil à fil

  • Se connecte à/au  Fil et câble

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions  18 | 20 | 26 | 36 | 38 | 48

  • Nombre de rangées  4 | 5 | 6 | 7 | 8

Caractéristiques électriques

  • Tension nominale (V) 12 | 24 | 48 | 60

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Bleu | Gris | Noir | Vert

  • Code de détrompage et connecteur  A | B | C | D

Fonctionnalités de contact

  • Type de contact  Connecteur | Support

  • Taille du contact  Taille 12 | Taille 16 | Taille 20

  • Diamètre de la broche d'accouplement (mm) 1 | 1.55

  • Diamètre de la broche d'accouplement (in) .039 | .061

  • Courant nominal du contact (max) (A) 13 | 25

Fixation mécanique

  • Alignement de l'accouplement  Avec

  • Type d'alignement de l'accouplement  Clavette

  • Type de montage  Libre (en ligne)

Caractéristiques du boîtier

  • Axe central (pas) (mm) 1.75 | 3.5

  • Axe central (pas) (in) .068 | .138

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

  • Température de fonctionnement (max)  125 °C [ 257 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Électricité et signaux | Puissance

Autre

  • Fonction d'assurance de position  Non | Oui

Documents associés
Aucun document disponible.