Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Principaux avantages :

Capots et capuchons pour connecteurs NTSEAL

  • Sortie et routage des câbles optimisés : Grâce aux options de capot arrière à 90° et 180°, l’orientation de la sortie de câble peut être adaptée aux espaces restreints, à la géométrie des supports et aux besoins de boucle de service, plutôt que de devoir forcer le câble à s’adapter après l’installation.
 
  • Protection du connecteur et des contacts jusqu’àu raccordement : Les capuchons étanches protègent les connecteurs et les contacts en limitant leur exposition lorsque les connecteurs ne sont pas raccordés pendant les phases d’assemblage, de transport ou d’installation. Les contacts sont maintenus propres et protégés jusqu'à la connexion finale du connecteur.
 
  • Fiabilité accrue en environnement sévère : Les capots arrière apportent un soulagement supplémentaire des contraintes sur les fils, protègent les contacts et contribuent à renforcer la protection contre les infiltrations d’eau.
 
  • Étanchéité au niveau du système (selon l’application) : Lorsque le programme impose des exigences d’étanchéité, les connecteurs NTSEAL de TE peuvent atteindre des niveaux IP67, IP68 ou même IP6K9K (avec capot arrière) au niveau du système de connecteur. La sélection finale doit s’appuyer sur la documentation spécifique des références et sur les exigences du système.

 

Principales caractéristiques :

Capots et capuchons pour connecteurs NTSEAL

 

Caractéristiques Détails
Types de produits Capots et capuchons pour connecteurs NTSEAL
Positions prises en charge 18, 20, 26, 36, 38, 48
Types d'accessoires Capot arrière, capuchon
Options de sortie de câble 90°, 180°
Étanche Oui
Plage de températures de fonctionnement -40 °C à 125 °C
Couleur Noir

 

Applications dans le monde réel

Capots et capuchons pour connecteurs NTSEAL

  • Systèmes électriques : Applications où les capots arrière facilitent le routage des fils dans des espaces restreints à proximité des cloisons et des éléments de châssis.
  • Zones de câblage du châssis et du dessous de caisse : Environnements exposés aux projections d’eau où une protection supplémentaire contre les infiltrations est nécessaire.
  • Routage à proximité du moteur : Applications où la plage de température et les vibrations imposent une gestion adaptée de la sortie du connecteur.
  • Assemblage en plusieurs étapes et opérations de maintenance : Situations où les capuchons pour connecteurs NTSEAL protègent les connecteurs non raccordés pendant les phases d’assemblage, de stockage ou d’intervention.
FAQ

Foire aux questions

Capots et capuchons pour connecteurs NTSEAL

Q : Comment choisir entre un capot arrière et un capuchon pour connecteur NTSEAL ?

R : Utilisez un capot arrière pour connecteur NTSEAL lorsque vous avez besoin de contrôler la direction de sortie du câble (90° ou 180° selon la référence). Utilisez un capuchon pour connecteur NTSEAL lorsque le connecteur est déconnecté et que vous souhaitez protéger l'interface pendant la mise en place, le stockage ou l'entretien.

 

Q : Quand dois-je choisir entre une sortie de câble à 90° et une sortie à 180° ?

R : Une sortie à 90° peut être utile lorsque le câble doit tourner immédiatement en raison des contraintes liées au conditionnement. Une sortie à 180° peut être utile lorsque le câble peut d'abord être tendu, puis plié. Les deux options sont disponibles dans la famille des connecteurs NTSEAL, en fonction du numéro de référence.

 

Q : Quelles sont les indices de protection IP des capots et des capuchons pour connecteurs NTSEAL ?

R : Ces accessoires ont une plage de température de fonctionnement de -40 °C à 125 °C et une étanchéité IPX4/IPX8 . En ce qui concerne l'étanchéité au niveau du système de connecteurs, notre documentation sur les connecteurs NTSEAL fait référence aux niveaux d'étanchéité (avec capot) en fonction de la configuration.

 

CONSULTER D'AUTRES QUESTIONS FRÉQUENTES

 

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Étanche  Oui

  • Type d'accessoire de protection et de passe-fil  Bouchon | Capot

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions  18 | 20 | 26 | 36 | 38 | 48

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Noir

  • Matériau  PA 6 | PBT GF30

  • Angle de sortie du câble (°) 90 | 180

Fixation mécanique

  • Serre-câble  Sans

Conditions d’utilisation

  • Température de fonctionnement (max)  125 °C [ 257 °F ]

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Normes de l’industrie

  • Indice IP  IPX4 | IPX8

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Boîte | Carton | Emballage

Documents associés
Aucun document disponible.