Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Principaux avantages :

Bagues de fixation pour connecteurs NTSEAL

  • Installation facile sur panneau :  Les bagues de montage sans outil éliminent le besoin de vis ou d’outils spécifiques pour installer le connecteur NTSEAL sur le panneau.

  • Identification facile :  Les bagues avec code de couleur permettent d’identifier facilement l’option correspondant à l’épaisseur du panneau.

  • Compatibilité avec les tailles standard de connecteurs à bride NTSEAL : Des bagues de fixation standard sont utilisées sur l’ensemble de la famille de connecteurs NTSEAL, ce qui réduit le nombre de composants dans la nomenclature et simplifie les opérations de maintenance sur le terrain.

  • Pratique pour la maintenance :  Aucun outil n’est nécessaire pour déverrouiller puis réinstaller le connecteur sur le panneau lors des réparations ou des interventions de service sur le terrain.

Principales caractéristiques :

Bagues de fixation pour connecteurs NTSEAL

 

Caractéristiques Détails
Produit Bague de fixation pour connecteur NTSEAL (accessoire de montage)
Matériau PBT GF30
Température de fonctionnement
-40 à 125 °C
Options pour l'épaisseur des panneaux
1,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 mm (tolérances indiquées selon l’option)
Codage couleur
Jaune / Gris / Vert / Bleu (selon l’épaisseur)

 

Applications dans le monde réel

Bagues de fixation pour connecteurs NTSEAL

  • Montez solidement les connecteurs NTSEAL sur les cloisons, les pare-feux, les supports ou les boîtiers.
FAQ

Foire aux questions

Bagues de fixation pour connecteurs NTSEAL

Q : Comment choisir la bonne bague de fixation du connecteur NTSEAL ?

R : Choisissez la bague de montage du connecteur NTSEAL en fonction de l'épaisseur de votre panneau. Les options 2366517 couvrent les panneaux de 1,5 mm, 3,0 mm, 3,5 mm et 4,0 mm, chacune avec une couleur et une référence spécifiques.

 

Q : Quelles sont les références des options de bagues de montage pour connecteurs NTSEAL en fonction de l'épaisseur ?

R : 1,5 mm : 2366517-1 (jaune). 3,0 mm : 2366517-2 (gris). 3,5 mm : 2366517-3 (vert). 4,0 mm : 2366517-4 (bleu).

 

Q : Quels matériaux et quelle plage de températures dois-je prévoir ?

R : Les connecteurs et accessoires NTSEAL ont une température de fonctionnement comprise entre -40 et 125 °C .

 

CONSULTER D'AUTRES QUESTIONS FRÉQUENTES

 

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type d'accessoire  Anneau

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Bleu | Gris | Jaune | Vert

  • Matériau  PBT GF20 | PBT GF30

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Documents associés
Aucun document disponible.