Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Principaux avantages :

Bouchons de cavité pour connecteurs NTSEAL

  • Protection des cavités non utilisées : les bouchons pour cavités de connecteurs NTSEAL agissent comme des bouchons d'étanchéité pour les cavités inutilisées, ce qui permet de réduire le risque d'infiltration de poussière, de saleté et d'humidité dans les positions inutilisées.
  • Adaptés aux environnements sévères : utilisez ces bouchons d'étanchéité pour connecteurs NTSEAL comme accessoires pour connecteurs en environnement difficile lorsque les connecteurs sont exposés aux projections de la route, à la boue, aux vibrations ou à des nettoyages fréquents.
  • Facilitent la gestion des différents faisceaux : les bouchons pour connecteurs NTSEAL peuvent être utiles lorsque le même boîtier de connecteur est utilisé sur plusieurs modèles, mais que tous les circuits ne sont pas équipés (ce qui est courant dans les plateformes de véhicules industriels et commerciaux).
  • Sélection simple des pièces : choisissez un bouchon en fonction du diamètre de la cavité (bouchons d'étanchéité disponibles pour des diamètres de cavité de 1,9 mm, 2,0 mm ou 2,5 mm) afin que votre nomenclature corresponde à la taille de la cavité de votre connecteur.
  • Plage de fonctionnement adaptée : Les bouchons d’étanchéité offrent une plage de température de fonctionnement de -40 à 125 °C, adaptée à de nombreuses zones électriques des véhicules industriels et commerciaux.
  • Matériau adapté aux accessoires de connecteurs : Fabriqués en PBT GF15, ces bouchons présentent une structure robuste, adaptée aux opérations d’assemblage ainsi qu’aux interventions de maintenance sur le terrain.
  • Assemblage uniforme pour l'ensemble de la flotte : Pour les camions et les bus, les bouchons de cavité NTSEAL permettent un assemblage uniforme tout en s'adaptant à différents ensembles d'options et aux exigences régionales.
  • Adaptés aux véhicules hors route : Dans les engins de construction et les véhicules agricoles, ces accessoires pour connecteurs étanches permettent de protéger les cavités non utilisées dans des environnements où l’exposition aux débris et à l’humidité est fréquente.
  • Contribuent à la disponibilité des équipements : Pour les chariots élévateurs, les bouchons d’étanchéité NTSEAL permettent de simplifier la gestion des variantes de plateforme tout en maintenant les cavités non utilisées fermées pendant l’exploitation et la maintenance.
  • Facilitent l’inspection et la préparation des kits : Les différentes options de couleur permettent une vérification visuelle rapide lors de l’assemblage ou de la maintenance, notamment lorsque les équipes préparent des kits contenant plusieurs tailles de cavité et types de bouchons pour une même famille de connecteurs NTSEAL.

Principales caractéristiques :

Bouchons de cavité pour connecteurs NTSEAL

 

Caractéristiques Détails
Type de produit Bouchon de cavité
Options de diamètre 1,9 mm, 2,0 mm, 2,5 mm
Matériau PBT GF15 (plastique rigide renforcé de fibres de verre)
Plage de températures de fonctionnement -40 à 125 °C
Couleurs Bleu, gris, vert, jaune, violet

 

Applications dans le monde réel

Bouchons de cavité pour connecteurs NTSEAL

  • Camions: variantes de faisceaux et zones fortement exposées où la poussière, les projections routières et les opérations de maintenance rendent important le fait de fermer les cavités non utilisées. 
  • Bus: cycles de lavage fréquents et longue durée de service, où les ingénieurs cherchent à maintenir des interfaces étanches uniformes sur l’ensemble des configurations de flotte. 
  • Engins de construction : environnements hors route avec débris et vibrations, où les cavités non utilisées peuvent devenir des voies de contamination si elles restent ouvertes. 
  • Véhicules agricoles : exposition à la boue, à l’humidité et à des opérations de maintenance saisonnières, où les équipes utilisent souvent une même plateforme de connecteur et équipent les circuits selon les équipements et options. 
  • Chariots élévateurs: environnements poussiéreux et impacts quotidiens, où la simplification des variantes de faisceaux associée à des connecteurs étanches contribue à maintenir la disponibilité des équipements. 
FAQ

Foire aux questions

Bouchons de cavité pour connecteurs NTSEAL

Q : À quoi servent les bouchons pour les connecteurs NTSEAL ?

R : Ils permettent de combler les cavités inutilisées d'un connecteur NTSEAL afin de les rendre étanches lorsqu'aucun contact n'est installé.

 

Q : Comment choisir le bouchon adapté à mon connecteur NTSEAL ?

R : Choisissez un bouchon correspondant au diamètre de la cavité dans le boîtier de votre connecteur (1,9 mm, 2,0 mm ou 2,5 mm). Sélectionnez ensuite la référence et la couleur adaptées à votre configuration et à celle de votre connecteur.

 

Q : Quelle est la plage de température prise en charge par ces bouchons d'étanchéité pour connecteurs NTSEAL ?

R : La plage de température de fonctionnement est comprise entre -40 et 125 °C.

 

Q : À partir de quel matériau ces bouchons de cavité sont-ils fabriqués ?

R : Ces bouchons sont fabriqués en PBT GF15 (un plastique renforcé).

 

Q : Ai-je besoin de bouchons de cavité si mon connecteur NTSEAL comporte des circuits optionnels ?

R : Si votre conception laisse certaines cavités inutilisées (ce qui est fréquent avec les variantes de plate-forme), les bouchons de cavité permettent de maintenir les cavités inutilisées fermées lorsque vous ne remplissez que les circuits dont vous avez besoin.

 

CONSULTER D'AUTRES QUESTIONS FRÉQUENTES

 

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de joint d'étanchéité et de bouchon  Obturateur

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Bleu | Gris | Jaune | Mauve | Vert

  • Matériau  PBT GF15

Dimensions

  • Diamètre de la cavité (mm) 1,9 | 2 | 2.5 | 3.88

  • Diamètre de la cavité (in) .074 | .078 | .098 | .152

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

  • Température de fonctionnement (max)  125 °C [ 257 °F ]

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Carton

  • Quantité par emballage  16000

Documents associés
Aucun document disponible.