Cinta conductora
La cinta conductora cubre las exigencias de las aplicaciones electrónicas modernas, desde el blindaje EMI/RFI y la puesta a tierra hasta el control térmico. Disponible en versiones de cobre, cobre estañado o aluminio.
La cinta conductora de TE Connectivity proporciona blindaje, conexión a tierra y control térmico confiables para los componentes electrónicos. La cinta con lámina se ofrece en versiones de autoenrrollado o con película desprendible. Las versiones con adhesivo de doble cara ofrecen una integración flexible y una conductividad confiable en diversas aplicaciones.
Materiales
- Cobre blando
- Cobre blando con adhesivo de doble cara
- Cobre recubierto de estaño o plata
- Aluminio blando
- Cobre gofrado
- Cobre recubierto de estaño gofrado
- Aluminio gofrado
Aplicaciones
- Sellado temporal de huecos para pruebas de compatibilidad electromagnética (EMC)
- Blindajes para PCB
- Blindajes para cable
- Uniones de cuartos blindados
- Cinta para puesta a tierra y conducción eléctrica
- Drenaje de carga estática
- Blindaje de cables y conectores
Blindaje EMI/RFI para transformadores, cables, gabinetes, motores y componentes
Ventajas
- Eliminar interferencias eléctricas
- Elementos calefactores soldables
- Unión de superficies conductoras
Disponibilidad
Las cintass conductoras están disponibles en cobre blando (35 µm), cobre estañado (35 µm) y aluminio (60 µm). El cobre estañado ofrece una mayor resistencia a la corrosión y es ideal para aplicaciones que requieren contacto directo con la superficie de la cinta. Las versiones en relieve mejoran la confiabilidad del contacto y la soldabilidad. Las cintas se suministran por lo general en rollos de 20 metros, con anchos estándar de 12.7 mm y 25.4 mm. Las opciones incluyen versiones autoenrollables (sin recubrimiento protector), con recubrimiento protector de papel y adhesivas de doble cara (sufijo «-D»). Los formatos troquelado y corte beso están disponibles para una integración sencilla.
Centro de recursos técnicos e ingeniería sobre blindaje EMI
Bienvenido al centro de recursos de nuestro portafolio de materiales de alto rendimiento, con soluciones innovadoras en blindaje EMI. La colección de documentos técnicos, folletos, videos y guías de soluciones cubre temas de aislamiento eléctrico, protección ambiental y mitigación de interferencias electromagnéticas, dirigida a ingenieros, diseñadores y responsables de decisiones en distintas industrias. Contenido especializado sobre materiales innovadores que mejoran aplicaciones con confiabilidad, eficiencia y precisión.
Conoce las aplicaciones de blindaje EMI
Informe técnico sobre blindaje contra EMI
La interferencia electromagnética (EMI), también conocida como interferencia de radiofrecuencia (RFI), ocurre cuando una fuente externa provoca ruido o alteraciones en una línea eléctrica o en un circuito. El blindaje es necesario para evitar que la EMI provoque un mal funcionamiento de los dispositivos electrónicos.
DescargarKemtron Ltd. es ahora parte del amplio portafolio de productos de TE Connectivity
Información de contacto
Reino Unido
Teléfono: +44 (0) 1376 348115
Correo electrónico: info.braintree@te.com
Francia
Teléfono: + 33 (0) 160778316
Correo electrónico: info.braintree@te.com
Alemania
Teléfono: +44 (0) 1376348115
Correo electrónico: info.braintree@te.com
Resto de Europa
Teléfono: +44 (0) 1376348115
Correo electrónico: info.braintree@te.com
Asia
Teléfono: +44 (0) 1376348115
Correo electrónico: info.braintree@te.com
Grupo de productos
Elastómeros conductores
Nuestros elastómeros conductores son siliconas o fluorosilicona curadas por completo cargadas con una variedad de partículas altamente conductoras de electricidad que proporcionan un blindaje EMI o RFI de rendimiento superior y un excelente sellado contra el medio ambiente.
ConócelosGrupo de productos
Empaques EMI para conector
TE Connectivity cuenta con una amplia gama de empaques para conectores estándar de especificación militar. Disponemos de diferentes materiales para satisfacer las demandas de protección EMI, sellado contra el medio ambiente, compatibilidad galvánica y resistencia al combustible o aceite.
Conócelos