Seleccionar funciones y características para encontrar productos similaresPara encontrar productos similares, selecciona las mismas características. Cuando hagas clic en Ver productos similares, podrás restringir aún más la búsqueda con filtros para encontrar productos con atributos diferentes.
Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.
Ocurrió un error. Intentar de nuevo.
Características del tipo de producto
Características eléctricas
-
Arco seco nominal :
795 mm [ 31.3 in ]
-
Resistencia a la CA en seco (kV):
290
-
Tolerancia a la CA en húmedo (kV):
270
-
Descarga seca de CA (kV):
295
-
Descarga de CA en húmedo (kV):
275
-
Tensión nominal - SML (kN):
70
-
Grado BIL (kV):
455
Características del cuerpo
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Silicona
Dimensiones
-
Diámetro interno de la aleta :
24 mm [ 0.94 in ]
-
Línea de fuga :
2685 mm [ 105.71 in ]
-
Diámetro externo de la aleta :
82 mm [ 3.23 in ]
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Mundial
Seleccionar atributos para ver productos similares.
Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.