Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de relé de potencia :
Conector enchufable para paneles industriales
Características de la configuración
-
Características de especialidad de la bobina :
Aislamiento de bobina Clase B según UL
-
Disposición de los contactos :
3 forma C (conmutación)
-
Cantidad de polos del contacto :
3
Características eléctricas
-
Corriente de apertura limitante de contacto (A):
5
-
Clasificación de potencia de CA de la bobina (VA):
2.9
-
Resistencia de la bobina (Ω):
1700
-
Clasificación de voltaje de la bobina (VAC):
120
-
Clasificación de la corriente del contacto (A):
5
-
Carga de conmutación del contacto (mín.) :
300 mA a 12 V
-
Clasificación de voltaje del contacto (VAC):
240
-
Resistencia inicial del material aislante (MΩ):
100
-
Aislamiento inicial del material dieléctrico entre los contactos y la bobina (Vrms):
2200
-
Aislamiento inicial del material dieléctrico entre los contactos adyacentes (Vrms):
2200
-
Corriente continua limitante de contacto (A):
5
-
Contacto limitación de la corriente a corto plazo (A):
5
-
Corriente de marcado limitante de contacto (A):
5
-
Aislamiento inicial del material dieléctrico entre los contactos abiertos (Vrms):
1200
-
Aislamiento inicial del material dieléctrico entre los contactos y la bobina (V):
2200
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
85 g [ 2.988 oz ]
Características del contacto
-
Material del contacto :
Plata (Ag)
Características de la terminación
-
Tipo de conexión de relevador :
Enchufable
-
Configuración del terminal :
Terminales de conexión rápida
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
Enchufe
Dimensiones
-
Alto del producto :
49.2 mm [ 1.93 in ]
-
Longitud del producto :
38.89 mm [ 1.53 in ]
-
Ancho del producto :
35.71 mm [ 1.4 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación (°C):
-45 – 45
-
Temperatura ambiente del entorno (máx.) :
45 °C [ 113 °F ]
Operación/aplicación
-
Tipo de luz de estatus :
Lámpara
-
Sistema magnético de bobina :
Monoestable, CA
-
Sistema de accionamiento :
CA
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Encapsulado
Otro
-
Clasificación de potencia de la bobina (VA):
2 – 3
-
Clase de corriente del contacto (A):
16
-
Clase de ancho (mecánica) (mm):
30 – 40
-
Clase de alto (mecánico) (mm):
40 – 50
-
Clase de temperatura ambiente del entorno (°C):
0 – 50
-
Aislamiento inicial del material dieléctrico entre la bobina y la clase de contacto (V):
1500 – 2500
-
Clase de longitud (mecánica) (mm):
35 – 40