Dimensiones del empaque :
TO-3
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
3
-
Número de terminales de soldadura :
2
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Azul, Verde
-
Tamaño de conector :
Norma
-
Tamaño de conductor (aceptado) :
1.52 mm [ .06 in ]
-
Material del aislante :
Ftalato de dialilo (DAP)
Características del contacto
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
10
-
Recubrimiento de terminal :
Plata
-
Diámetro de pin de conexión (in):
.04
-
Material del terminal :
Cobre de berilio
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad de aislante :
UL 94V-0