Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de relé de potencia :
Conector enchufable para paneles industriales
Características eléctricas
-
Corriente de apertura limitante de contacto (A):
10
-
Sistema magnético de bobina :
Monoestable, CC
-
Clasificación de potencia de CC de la bobina (mW):
1200
-
Resistencia de la bobina (Ω):
10000
-
Características de especialidad de la bobina :
Aislamiento de bobina Clase B según UL
-
Clasificación de voltaje de la bobina (VDC):
110
-
Carga de conmutación del contacto (mín.) :
300 mA a 12 V
-
Clasificación de voltaje del contacto (VAC):
240
-
Resistencia inicial del material aislante (MΩ):
100
-
Aislamiento inicial del material dieléctrico entre los contactos y la bobina (Vrms):
1000
-
Aislamiento inicial del material dieléctrico entre los contactos adyacentes (Vrms):
1000
-
Clasificación de potencia de la bobina (mW):
1000 – 1500
-
Corriente continua limitante de contacto (A):
10
-
Contacto limitación de la corriente a corto plazo (A):
10
-
Corriente de marcado limitante de contacto (A):
10
-
Aislamiento inicial del material dieléctrico entre los contactos abiertos (Vrms):
1000
-
Sistema de accionamiento :
CC
-
Aislamiento inicial del material dieléctrico entre los contactos y la bobina (V):
1000
-
Aislamiento inicial del material dieléctrico entre la bobina y la clase de contacto (V):
500 – 1000
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
85 g [ 2.988 oz ]
Características del contacto
-
Disposición de los contactos :
3 forma C (conmutación)
-
Clase de corriente del contacto (A):
16
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
10
-
Material del contacto :
Plata y óxido de cadmio (AgCdO)
-
Cantidad de polos del contacto :
3
Dimensiones
-
Alto del producto :
50.8 mm [ 2 in ]
-
Longitud del producto :
35.7 mm [ 1.406 in ]
-
Ancho del producto :
35.7 mm [ 1.405 in ]
-
Clase de ancho (mecánica) (mm):
30 – 40
-
Clase de alto (mecánico) (mm):
50 – 60
-
Clase de longitud (mecánica) (mm):
35 – 40
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación (°C):
-45 – 85
-
Temperatura ambiente del entorno (máx.) :
85 °C [ 185 °F ]
-
Clase de temperatura ambiente del entorno (°C):
70 – 85
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Encapsulado