Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Categoría del mazo de cables :
Alta velocidad, Estándar de la industria
-
Tipo de mazo de cables :
QSFP28
-
Tipo de conector (extremo A) :
Conector macho QSFP28
-
Tipo de conector (extremo B) :
Conector macho QSFP28
-
Estilo del cable :
Madison TurboTwin – Con revestimiento redondo
-
Estilo del enganche :
Sujetador deslizante
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
16
-
Cantidad de pares :
8
-
Cantidad de posiciones de señal :
16
Características eléctricas
Características de la señal
-
Velocidad de la transmisión de datos (Gb/s):
25
Características del cuerpo
-
Material de la clavija :
PVC
-
Ecualizado :
No
-
Color del cable :
Negro
-
Índice de inflamabilidad del cable :
CL2
Características del contacto
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Oro
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Sin
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Zinc fundido
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
33
-
Calibre del cable (mm²):
.02
-
Diámetro del cable externo :
3.81 mm [ .15 in ]
Operación/aplicación
-
Apantallado :
Sí
-
Libre de halógenos :
Sí
Otro
-
Configuración del mazo de cables :
Doble salida
-
Longitud del mazo de cables :
1 m [ 3.28 ft ]