Seleccionar funciones y características para encontrar productos similaresPara encontrar productos similares, selecciona las mismas características. Cuando hagas clic en Ver productos similares, podrás restringir aún más la búsqueda con filtros para encontrar productos con atributos diferentes.
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
                                        Voltaje de funcionamiento (VDC):
                                        30
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Voltaje de funcionamiento (VAC):
                                        30
                                    
  
                            
                 
             
        
                
                    Características de la señal
                    
                        - 
                                    
                                        Número de pares diferenciales por columna :
                                        3
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Velocidad de transmisión de datos (Gb/s):
                                        25
                                    
  
                            
                 
             
        
                
                    Características del cuerpo
                    
                        - 
                                    
                                        Color del producto :
                                        Negro
                                    
  
                            
                 
             
        
                
                    Características del contacto
                    
                 
             
        
                
                    Características de la terminación
                    
                        - 
                                    
                                        Longitud de pin :
                                        1.2 mm [ .047 in ]
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Método de conexión a PCB :
                                        Orificio pasante: ajuste a presión
                                    
  
                            
                 
             
        
        
                
                    Características de la carcasa
                    
                 
             
        
        
        
        
                
                    Estándares de la industria
                    
                        - 
                                    
                                        Compatible con productos aprobados :
                                        UL E28476
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Índice de flamabilidad UL :
                                        UL 94V-0
                                    
  
                            
                 
             
        
                
                    Características del empaquetado
                    
                        - 
                                    
                                        Método de empaque :
                                        Caja y tubo | Encapsulado
                                    
  
                            
                 
             
        Seleccionar atributos para ver productos similares.
        
            Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
            
                No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.