Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
El conector y el contacto terminan en :
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Orientación del soporte para placas para circuitos impresos :
Vertical
-
Cantidad de filas :
2
-
Cantidad de posiciones :
14
Características eléctricas
-
Resistencia del contacto (mΩ):
10
-
Resistencia del aislamiento (MΩ):
5000
Características del cuerpo
-
Perfil del conector :
Norma
-
Estilo del bastidor :
Cerrado
-
Material del enchapado del manguito :
Estaño
-
Material del manguito :
Níquel
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Cobre de berilio
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto de la placa para circuitos impresos :
Estaño
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Tipo de zócalo IC :
DIP
-
Fabricación de contacto :
Estampado y formado
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Enchapado en oro
-
Grosor del material de enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto (µin):
25
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
3
-
Tipo de contacto de conexión :
Cuatro contactos
Características de la terminación
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Orificio pasante: soldadura
-
Longitud del poste y la cola a la terminación :
3.18 mm [ .125 in ]
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Polarización
Características de la carcasa
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Color de la carcasa :
Negro
-
Material de la carcasa :
Poliéster termoplástico
Dimensiones
-
Longitud del producto :
17.78 mm [ .7 in ]
-
Alto del perfil desde la placa para circuitos impresos :
4.57 mm [ .18 in ]
-
Espaciado de fila a fila :
7.62 mm [ .3 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Caja y tubo, Tubo
-
Cantidad de bultos :
34