Seleccionar funciones y características para encontrar productos similaresPara encontrar productos similares, selecciona las mismas características. Cuando hagas clic en Ver productos similares, podrás restringir aún más la búsqueda con filtros para encontrar productos con atributos diferentes.
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
Corriente nominal admisible de corta duración (A):
8400
-
Voltaje nominal (CSA) (V):
600
-
Voltaje nominal (IEC) (V):
1000
-
Corriente nominal (CSA) (A):
175
-
Corriente nominal (UL) (A):
175
-
Corriente nominal (IEC) (A):
192
-
Voltaje nominal de resistencia de impulso (IEC) (V):
8000
-
Voltaje nominal de funcionamiento (UL y CSA) (máx.) - Circuito principal (V):
600
-
Tensión de resistencia dieléctrica (máx.) (V):
2200
-
Pérdida de potencia (W):
6.1
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
157.4 g [ 5.552 oz ]
-
Tipo de material de plástico y de resina :
Poliamida
Características del contacto
Estándares de la industria
Seleccionar atributos para ver productos similares.
Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.