Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
El conector y el contacto terminan en :
Placa de circuito impreso
-
Sistema de conectores :
De placa a placa
-
Tipo de montaje del conector PCB :
Receptáculo para montaje PCB
-
Estilo de la cubierta :
Sin blindar
-
Disposición de la señal :
Diferencial
Características de la configuración
-
Arquitectura de la placa de bus común :
Placa de bus común tradicional
-
Cantidad de posiciones de señal :
128
-
Apilable :
No
-
Cantidad de pares :
64
-
Cantidad de posiciones :
192
-
Cantidad de filas :
12
-
Cantidad de columnas :
16
-
Orientación del soporte para placas para circuitos impresos :
Ángulo recto
-
Pares por columna :
4
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC):
250
-
Impedancia (Ω):
100
Características de la señal
-
Velocidad de la transmisión de datos (Gb/s):
10
-
Cantidad de pares diferenciales por columna :
4
-
Impedancia diferencial (Ω):
100
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Negro
-
Material de la protección de apantallado :
Bronce fosfórico
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Bronce fosfórico
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto de la placa para circuitos impresos :
Estaño
-
Forma y diseño del contacto :
Doble haz
-
Acabado del material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto PCB :
Mate
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Oro
-
Tipo de contacto :
Receptáculo
-
Grosor del material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto PCB :
.5 µm [ 20 µin ]
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
.5
Características de la terminación
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Orificio pasante: ajuste a presión
-
Longitud del poste y la cola a la terminación :
2.2 mm [ .087 in ]
Fijación mecánica
-
Tipo de retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Acción/pin de fijación compatible
-
Retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Con
-
Alineación de montaje de la placa para circuitos impresos :
Sin
-
Retención de la conexión :
Sin
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Ranura guía
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
-
Hardware para guías :
Sin
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Polímero de cristal líquido (LCP), Polímero de cristal líquido (LCP)
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
1.9 mm [ .075 in ]
-
Ubicación de la pared de extremo :
Ninguno
-
Cantidad de lados de la cubierta :
0
Dimensiones
-
Diámetro del orificio de la placa para circuitos impresos (mm):
.47
-
Grosor de la placa para circuitos impresos (recomendado) :
1.57 mm [ .062 in ]
-
Ancho del conector (mm):
21.61
-
Alto del conector (mm):
20.2
-
Espaciado de fila a fila :
1.4 mm [ .055 in ]
-
Longitud del conector (mm):
30.55
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-65 – 90 °C [ -85 – 194 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
-
Compatible con productos de certificación :
UL E28476
-
Compatible con organizaciones o normas :
UL
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Caja y tubo, Tubo