Seleccionar funciones y características para encontrar productos similaresPara encontrar productos similares, selecciona las mismas características. Cuando hagas clic en Ver productos similares, podrás restringir aún más la búsqueda con filtros para encontrar productos con atributos diferentes.
Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.
Ocurrió un error. Intentar de nuevo.
Características del tipo de producto
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Impedancia (Ω):
100
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
30
Características de la señal
-
Número de pares diferenciales por columna :
2
-
Velocidad de transmisión de datos (Gb/s):
20
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Natural
-
Material de la protección :
Aleación de cobre
Características del contacto
Características de la terminación
-
Longitud de pin :
1.6 mm [ .063 in ]
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: ajuste a presión
Características de la carcasa
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bandeja
Seleccionar atributos para ver productos similares.
Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.