Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector y de la carcasa :
Rectangular
-
Sistema de conectores :
Cable a cable, Cable a cable, Cable a placa, Cable a placa
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales hembra
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto terminan en :
Alambres y cables
-
Característica de bloqueo primario :
En el terminal
-
Conector mixto e híbrido :
No
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
16
-
Cantidad de filas :
2
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VDC):
14
-
Arquitectura del voltaje nominal (V):
12, 14
Características del cuerpo
-
Ángulo de salida del cable :
180°
-
Color primario del producto :
Natural
-
Código del conector :
Neutro
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Receptáculo
-
Tamaño del contacto :
.63mm
-
Ancho de la pestaña de conexión :
.63 mm [ .025 in ]
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
4
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Alivio de tensión :
Sin
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
-
Tecnología de aseguramiento de la posición del terminal :
Sí
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PBT
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
2.2 mm [ .087 in ]
Dimensiones
-
Espaciado de fila a fila :
3 mm [ .118 in ]
-
Longitud del producto :
21.8 mm [ .858 in ]
-
Ancho del producto :
21 mm [ .827 in ]
-
Alto del conector :
15.8 mm [ .622 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de operación (máx.) (°C):
70, 75, 80, 85, 90, 100
-
Temperatura de operación (máx.) (°F):
158, 167, 176, 185, 194, 212
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94HB
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Caja, Caja
-
Cantidad de bultos :
100
Otro
-
Capacidad de la tecnología de aseguramiento de posición del conector :
No
-
Con capacidad de reparación :
Sí