Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de jaula :
Apilado
-
Factor de forma :
zSFP+ Apilado (SFP56)
-
Tipo de producto de E/S de conexión :
Conjunto de jaulas con conector integrado
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
20
-
Número de puertos :
2
-
Configuración de la matriz de puertos :
2 x 1
Características eléctricas
-
Velocidad de transmisión de datos (máx.) (Gb/s):
56
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: ajuste a presión
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
.6 mm [ .018 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicaciones de conexión de E/S :
SFP28
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Otro
-
Se incluye tubo de luz :
Sí
-
Tipo de elemento de contención :
Muelles contra interferencias electromagnéticas (EMI) internos/externos