Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector :
Conjunto de conector
-
Interfaz de RF :
SMA
-
Estilo del conector RF :
Conector hembra
-
Brinda compatibilidad con el tipo de cable RF :
RG 402
-
Sistema de conectores :
Cable a panel, Cable a panel
-
Sellable :
No
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
1
-
Cantidad de contactos coaxiales :
1
Características eléctricas
Características del cuerpo
-
Orientación del conector del cable :
Recto
-
Material del cuerpo :
Acero inoxidable
-
Material del enchapado del cuerpo :
Oro
Características del contacto
-
Material del enchapado del contacto central del conector RF :
Oro
-
Material de contacto central del conector RF :
Cobre de berilio
-
Configuración de los contactos del conector RF :
Sin tornillos cautivos
Características de la terminación
-
Método de terminación al hilo y el cable :
Soldadura, Soldadura
Fijación mecánica
-
Estilo de conexión del panel :
Montaje posterior
-
Tipo de característica del montaje en panel :
Brida
-
Mecanismo de acoplamiento del conector RF :
Roscado, Roscado
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel
-
Método de captivación del contacto de RF :
Soldadura
-
Retén :
Sin
Dimensiones
-
Longitud del producto :
12.7 mm [ .5 in ]
-
Diámetro exterior del conector RF acoplado (aproximado) :
6.35 mm [ .25 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Frecuencia de operación (GHz):
3
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
100
-
Tipo de empaque :
Caja, Caja
Otro
-
Grado :
Para uso profesional
-
Material dieléctrico :
PTFE
-
Cantidad de orificios de montaje en panel :
4