MIL-DTL-38999 Serie III Steckverbinder
Steckverbinder der DEUTSCH DTS Serie und der ACT Serie sind Standardrundsteckverbinder für den Einsatz in rauen Militär-, Luft- und Raumfahrtumgebungen. Aufbau mit hoher Dichte mit bis zu 187 Datenverbindungen und Kontakten für Leistungssteckverbinder mit 23 A. Sie zeichnen sich durch Dreifachstartkupplung mit Anti-Entkopplungsratsche für Anwendungen mit starken Vibrationen, einen geerdeten Stecker für hervorragende EMV-Abschirmung und einen vollständigen Kontakt-Berührungsschutz für Blindsteck-Kupplung aus. Diese Steckverbinder erfüllen die strengen Spezifikationen von MIL-DTL-38999 Serie III.
Produkteigenschaften:
DEUTSCH DTS Serie und ACT Serie
MATERIALIEN
• Gehäuse: Aluminium, Verbundstoff, Edelstahl, Marine-Bronze
• Beschichtung: braunolivfarbenes Kadmium, passiviert, chemisches oder elektrolytisch abgeschiedenes Nickel, Nickel-PTFE, schwarzes Zink-Nickel
• Einsatz: Thermoplast und Fluorsilikonelastomer
• EMV-Federfinger: Nickel- oder Cadmium-beschichtetes Beryllium-Kupfer
• O-Ring: Fluorsilikonelastomer
UMWELTEIGENSCHAFTEN
• Temperaturbereich: -65 °C bis +200 °C
• Flüssigkeitsbeständigkeit: Flüssigkeitsimmersion nach EIA 364.10, einschließlich Beständigkeit gegen
MIL-PRF-5606: Hydraulikflüssigkeit
MIL-DTL-83133: JP-8 Flugzeugkraftstoff
MIL-PRF-7808: Schmieröl
MIL-PRF-23699: Schmieröl
MIL-A-8243: Enteisungs-/Abtauflüssigkeit
MIL-C-25769: Flugzeugreinigungsmittel
MIL-PRF-87937: Flugzeugreinigungsmittel
MIL-G-3056: Benzin
• Salzsprühbeständigkeit: 48 Stunden (Nickeloberflächen) bzw. 500 Stunden (Oberflächen aus Cadmium, schwarzem Zink-Nickel, Nickel-PTFE und passivierte Beschichtungen) bzw. 2000 Stunden (Verbundstoffklassen M und J)
• Temperaturwechsel: -65 °C bis 150/175/200 °C (Maximaltemperatur hängt von der Verbundstoffklasse ab)
MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN
• Sinus-Vibration: bis zu 60 g über 36 Std.
• Regellose Vibrationen: Bis zu 41,7 g über 16 Std. bei 175° C bzw. bis zu 50 g über 16 Std. bei Umgebungstemperatur
• Stoßfestigkeit: 300 g, 3 ms auf den 3 Achsen
• Haltbarkeit: 500 Steckzyklen (1.500 Zyklen bei Verbundsteckverbindern)
• Kontaktfestsitz:
Größe 23: 44 N (10 lb.)
Größe 22D: 44 N (10 lb.)
Größe 20: 67 N (15 lb.)
Größe 16: 111 N (25 lb.)
Größe 12: 111 N (25 lb.)
Größe 10: 111 N (25 lb.)
Größe 8: 111 N (25 lb.)
ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN
• Leitfähigkeit zwischen den Außengehäusen:
1,0 mV (Nickeloberfläche)
2,5 mV (Cadmiumoberfläche)
3 mV (passivierte Oberfläche)
• Abschirmungswirksamkeit: >90 dB bei 100 MHz, >65 dB bis 10 GHz
Aluminium Steckverbinder der DEUTSCH DTS Serie und Edelstahlsteckverbinder der DEUTSCH DTS-K Serie. Verbundsteckverbinder der DEUTSCH ACT Serie. Subminiatur-Rundsteckverbinder der DEUTSCH EN3645 Serie bieten einen Kontakt-Berührungsschutz für einfache, zuverlässige Verbindungen und eine Schraubkupplung für ausgezeichnete Vibrationsbeständigkeit.
MIL-DTL-38999 Serie III-Verbundsteckverbinder
1560
Spezifikation MIL-STD-1560 für Einsatzanordnungen
38999
DTS und ACT entsprechen der Spezifikation MIL-DTL-38999 Serie III
187
Aufbau mit hoher Dichte mit bis zu 187 Datenverbindungen
Montage von MIL-DTL-38999 Steckverbindern
Anwendungsbereiche:
DEUTSCH DTS Serie und ACT Serie
- Militärische Anwendungen
- Urban Air Mobility – Anwendungen