![](/content/dam/te-com/images/sensors/global/product-hero-rendition/sensors-fluid-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Flüssigkeitssensoren
TE Connectivity (TE) bietet verschiedene Flüssigkeitssensor-Technologien zur Messung von Flüssigkeiten an. Unsere Stimmgabel-Technologie wird mit effizienten Softwarealgorithmen kombiniert, um eine präzise Messung der Viskosität, Dichte und Dielektrizitätskonstante zu erzielen. Zu den entsprechenden Anwendungen für unsere Sensoren f+r Harnstoffpegel zählen unter anderem die Überwachung von Öl (Motor, Hydraulik, Getriebe) und Flüssigkeiten. Unsere Harnstoffqualitäts-SCR-Sensoren basieren auf Ultraschalltechnologie (UST) und ermöglichen eine Analyse der Harnstofflösung für die Abgasnachbehandlung bei Dieselmotoren (DEF), um die Harnstoffkonzentration zu ermitteln und die SCR-Systeme (selektive katalytische Reduktion) vor einer Fehlbefüllung zu schützen. Dabei wird zur Messung des Füllstands unsere äußerst zuverlässige Reedschalter-Technologie mit einer Temperaturmessung kombiniert.
Produkteigenschaften:
Schlüsselfähigkeiten der Flüssigkeitssensoren von TE
- Multiparametrische Messung der Öleigenschaften
- Anpassbare Sensoren für die Messung zahlreicher Eigenschaften mit einer Vorrichtung
- Füllstandsensor, Temperatursensor, Filter, DEF-Zuleitungs- und Rücklaufheizung in einer Vorrichtung kombiniert; Kragen-, Bajonett- oder SAE-Klemmringkopf
- In verschiedenen Größen erhältlich
- Hohe Zuverlässigkeit
- DEF-Zuleitungs- und -Rücklaufanschlüsse können in den Kopf integriert werden
- Reedschalter-Technologie
- Verschiedene Konfigurationen mit integriertem Qualitätssensor
![](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/gray-bar-1440x40.png)
![](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/gray-bar-1440x40.png)