Für weitere Details und Informationen über unsere medizinischen Schrumpfschläuche lesen Sie unseren Produktkatalog auf te.com oder laden Sie unsere Broschüre herunter. Sie können auch mit unseren Experten in Kontakt treten, um mehr zu erfahren, Muster zu erhalten und Design-Support zu nutzen.

Materialeigenschaften

F: Welche Materialien sind für die medizinischen Schrumpfschläuche von TE erhältlich? (z.B. PTFE, FEP, PEEK, Polyolefin, usw)
A: Wir bieten medizinische Schrumpfschlauchprodukte an, die aus Fluorethylenpropylen (FEP), Polyvinylidenfluorid (PVDF), Hochdichtem Polyethylen (HDPE), Niederdichtem Polyethylen (LDPE), Linear-Niederdichtem Polyethylen (LLDPE) und Polyether-Blockamid (PBX) hergestellt sind.



F: Über welche Biokompatibilitätszertifizierungen verfügen die medizinischen Schrumpfschläuche von TE?
A: ISO 10993 und USP Klasse VI

F: Sind die medizinischen Schrumpfschläuche von TE sterilisationskompatibel? (z. B. Autoklav, EtO, Gammastrahlung)
A: Abhängig vom Material:

  • Für MT2000, MT5000 und MT-LWA: Gamma, Ethylenoxid und Dampf
  • Für FEP, MT1000, MT3000 und MT-PBX: Trockene Hitze und Autoklav 

 

F: Welches Schrumpfverhältnis haben die medizinischen Schrumpfschläuche? (z.B. 2:1, 4:1, usw.)

A: Schrumpfraten unserer Materialien sind:

  • FEP: 1,6:1
  • MT1000: 2:1
  • MT2000: 2,5:1
  • MT3000: 2:1
  • MT5000: 4:1
  • MT-LWA: 4:1
  • MT-PBX: 4:1

 

F: Was ist die minimale und maximale Betriebstemperatur für die medizinischen Schrumpfschläuche von TE?

A: Bis zu –94 °F / –70 °C (MT5000) und bis zu 400 °F / 204 °C (MT1000).

 


F: Welche chemischen Beständigkeitseigenschaften haben die medizinischen Schrumpfschläuche von TE? (z.B. gegenüber Alkohol, Desinfektionsmitteln oder anderen Chemikalien)

A: Die medizinischen Schrumpfschläuche von TE sind resistent gegen Alkohol.




Abmessungen und Toleranzen

F: Welche Wandstärken und Toleranzen sind erhältlich?

A: Je nach Material und Größe können wir jedoch Schläuche ab 0,001" (0. 00254 cm) anbieten.

 

F: Welches ist der kleinste und der größte Durchmesser der Schläuche?

A: Im expandierten Zustand beträgt unser kleinster Durchmesser 0,36 mm (0,014″) und unser größter Durchmesser 25,4 mm 54 cm).

 

F: Können die medizinischen Schrumpfschläuche für bestimmte Abmessungen angepasst werden?

A: Ja. Je nach Produkt können wir die Farbe, die erweiterte/aufgearbeitete ID und die Wandstärke anpassen.

 

F: Wie hoch ist die Zugfestigkeit der medizinischen Schrumpfschläuche von TE?

A: Minimum:

  • FEP: 2000psi
  • MT1000: 5000psi
  • MT2000: 3000psi
  • MT3000: 5000psi
  • MT5000: 5000psi
  • MT-LWA: 1500psi
  • MT-PBX: 5000psi

Leistung und Langlebigkeit

F: Wie hoch ist die Zugfestigkeit der medizinischen Schrumpfschläuche von TE?

A: Minimum:

  • FEP: 2000psi
  • MT1000: 5000psi
  • MT2000: 3000psi
  • MT3000: 5000psi
  • MT5000: 5000psi
  • MT-LWA: 1500psi
  • MT-PBX: 5000psi

 

F: Wie verhalten sich die medizinischen Schrumpfschläuche bei wiederholtem Biegen und Knicken?

A: 

  • Schlecht: FEP, MT1000, MT2000
  • Befriedigend: MT3000
  • Gut:  MT5000, MT-LWA, MT-PBX

 

F: Bieten die medizinischen Schrumpfschläuche von TE eine elektrische Isolierung, und wie hoch ist ihre Isolationsfestigkeit?

A: Minimum:

  • FEP: 500v/mil
  • MT1000: 800v/mil
  • MT2000: 1000v/mil
  • MT3000: 500v/mil
  • MT5000: 500v/mil
  • MT-LWA: 500v/mil
  • MT-PBX: 600v/mil

 

F: Wie widerstandsfähig sind die medizinischen Schrumpfschläuche gegen Abrieb oder Verschleiß?

A:  

  • Gut : FEP, MT1000, MT2000, MT3000
  • Befriedigend:  MT5000, MT-LWA, MT-PBX

Regulatorische Anforderungen und Compliance

F: Entsprechen die medizinischen Schrumpfschläuche den FDA-Vorschriften für medizinische Geräte?

A: Ja. MAF-Nummer und ISO-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich. Kontaktieren Sie unsere Experten für weitere Informationen.

 

F: Können Sie Konformitätszertifikate (CoC) oder Analysezertifikate (CoA) für Ihre medizinischen Schrumpfschläuche bereitstellen?

A: Ja. Konformitätszertifikate (CoC) werden jeder Lieferung beigefügt. Analysezertifikate (CoA) des Materials sind auf Anfrage erhältlich. Kontaktieren Sie unsere Experten für weitere Informationen.

 

F: Welche Möglichkeiten der Rückverfolgbarkeit sind für die Qualitätskontrolle vorgesehen?

A:  Vollständige Rückverfolgbarkeit mit unserem PRM.