Schrumpfschlauch für PFA-Katheter
Diese Fallstudie zeigt, wie TE Medical gemeinsam mit dem Kunden eine dünnwandige Wärmeschrumpflösung entwickelte, die speziell auf die Anforderungen von Herzkatheteranwendungen ausgelegt ist.
Die Herausforderung
Ein Medizintechnik-Hersteller entwickelte einen hochpräzisen PFA-Katheter für die präzise Navigation und Positionierung im schlagenden Herzen. Die dynamischen Bewegungen des Herzens stellten die Entwicklung vor erhebliche technische Herausforderungen. Daher war eine Lösung erforderlich, die auch in einer sich kontinuierlich bewegenden Umgebung eine präzise Positionierung und hohe Stabilität gewährleistet.
Der Katheter musste folgende Anforderungen erfüllen:
- Fortschrittliche Navigationsfunktionen für die präzise Führung durch die komplexe Anatomie des Herzens
- Zuverlässige Leistung trotz ständiger Bewegung und anatomischer Beeinträchtigungen
- Miniaturisierung zur Unterstützung einer präzisen Positionierung
- Enge Maßtoleranzen für gleichbleibende Qualität und hohe Präzision
Die richtige Balance zwischen Flexibilität, Maßhaltigkeit und Materialleistung im Mikromaßstab war entscheidend für den Erfolg des Katheters.
Die Lösung
TE Medical hat gemeinsam mit dem Kunden eine dünnwandige Wärmeschrumpflösung entwickelt, die speziell auf die Anforderungen von Herzkatheteranwendungen ausgelegt ist.
Zu den wichtigsten Merkmalen der Lösung gehörten:
- Dünnwandiges Design mit präziser Maßhaltigkeit, das eine außergewöhnliche Flexibilität bei gleichzeitig enger Einhaltung der geforderten Toleranzen gewährleistet
- Innovative Materialfusion durch die Integration von Spline-Strukturen mit Pebax® auf Basis speziell abgestimmter Expansionseigenschaften
- Optimierte elektrische Eigenschaften für kleinere Gerätespitzen und eine höhere Präzision während des Eingriffs
- Coextrusionstechnologie zur sicheren Verbindung des Schlauchs mit dem Substrat bei gleichzeitiger Einhaltung enger Toleranzen für den rückgeschrumpften Innendurchmesser
- Anwendungsspezifische Vernetzung, gezielt ausgelegt zur präzisen Steuerung von Haltekraft und Leistungsfähigkeit
Dieser Ansatz kombinierte fortschrittliche Materialwissenschaft mit präzisem Mikrotechnik-Engineering, um die Entwicklung von Kathetern der nächsten Generation zu unterstützen.
Das Ergebnis
Die Zusammenarbeit führte zu einem mikrotechnischen Durchbruch, der die Grenzen der Miniaturisierung und Herstellbarkeit von Kathetern erweiterte.
Zu den wichtigsten Ergebnissen gehörten:
- Rückgeschrumpfter Innendurchmesser (ID) von 0,008 Zoll bei einer Wandstärke von 0,004 Zoll erreicht
- Integration einer 0,001 Zoll starken Haftschicht zur Optimierung der Verbindung zwischen Spline und Substrat
- Umsetzung von Design-for-Manufacturability-(DFM)-Prinzipien zur Verbesserung der Produktionsausbeute
- Reduzierung des Ausschusses am Einsatzort zur Erhöhung der Gesamtzuverlässigkeit des Medizinprodukts
Durch die Kombination mikropräziser Fertigung mit fortschrittlicher Polymerintegration unterstützt das finale Design eine verbesserte Navigation, höhere Langlebigkeit und eine zuverlässige Leistung in anspruchsvollen kardialen Anwendungen.
Kompetenzen
Das Know-how von TE Medical im Bereich dünnwandiger, medizinisch zugelassener Schrumpfschläuche und der Mikroextrusion ermöglicht fortschrittliche Innovationen bei Kathetern durch:
- Entwicklung eines Schrumpfschlauchs mit einem Innendurchmesser von 0,008 Zoll und wiederverwertetem Material mittels Coextrusion zur Befestigung des Schlauchs an Substraten
- Anwendungsspezifisch ausgelegte Vernetzung zur präzisen Steuerung der Haltekraft
- Maßgenauigkeit im Mikrobereich bei außergewöhnlicher Flexibilität
- Fortschrittliche Materialintegration für die Verbindung von Spline und Substrat
- Verbesserung der Ausbeute am Einsatzort durch Reduzierung des Ausschusses und Umsetzung von Design-for-Manufacturability-(DFM)-Prinzipien
Fazit
Die Entwicklung hochpräziser Katheter für den Einsatz im schlagenden Herzen erfordert ein präzises Zusammenspiel von Materialinnovation, Maßgenauigkeit und Fertigungskompetenz. Dank fortschrittlicher Technologie für dünnwandige Schrumpfschläuche und integrierter Materiallösungen ermöglichte TE Medical dem Kunden, die Grenzen der Miniaturisierung zu erweitern und dabei Leistung und Zuverlässigkeit aufrechtzuerhalten. Durch die Kombination mikropräziser Entwicklung mit skalierbaren Fertigungsstrategien unterstützt TE Medical Hersteller von Medizinprodukten dabei, Kathetertechnologien weiterzuentwickeln, die die Präzision von Eingriffen verbessern und zu besseren Behandlungsergebnissen für Patienten beitragen.