IP67-wasserfester Wire-to-Board-Steckverbinder
Der neueste Quick-Connection-wasserfeste 2,0-mm-Raster-Steckverbinder (QCW 2.0) von TE Connectivity (TE) für Draht-zu-Platinen-Verbindungen ist für Anwendungen ausgelegt, die zuverlässige Verbindungen in vibrierenden und feuchten Umgebungen erfordern. Er bietet ein platzsparendes Design, einen einfachen und hocheffizienten Montageprozess sowie IP67-Wasserschutz. Der QCW-2.0-Wire-to-Board-Steckverbinder ist in einreihigen 2-poligen, 3-poligen und 4-poligen sowie zweireihen 6-poligen und 8-poligen Konfigurationen erhältlich, um vielfältige Designanforderungen zu erfüllen. Mit robuster Verriegelung, fehlersicherer Steckverbindung und integrierter Abdichtung bietet dieser Steckverbinder eine stabile Leistung und eignet sich für Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen und Kühlschränke sowie für Nicht-Haushaltsanwendungen wie E-Bikes, E-Motorräder und Heimenergiesysteme.
Produkteigenschaften
QCW 2.0 Wire-to-Board-Steckverbinder
| Raster (mm) |
2,0 | Betriebstemperatur | –55 °C bis +120 °C |
| Nennstrom | 3 A max. | Drahtgröße | 26–22 AWG |
| Nennspannung | 100 V AC/DC | Positionen | Einreihig: 2/3/4 Pos, zweireihig: 6/8 P |
| Steckzyklen | 30 | Abgedichtete Version | IP67 |
| Zulassungen | UL 94 V-0 gemäß UL 1977 | Ausrichtung | Wire-to-Board, vertikale Stiftleiste, Durchsteckmontage (T/H) |
Wichtige Merkmale
Wasserfester Wire-to-Board-Steckverbinder
- Verbesserte Dichtungsleistung durch die Integration einer Mehrfachdichtung und eines Dichtungshalters
- Hochleistungskontakt mit zwei Kontaktpunkten und lanzenlosem Design für eine zuverlässige und effiziente Verbindung
- Hohe Vibrationsbeständigkeit und Konformität mit der SAE/USCAR-2-V2-Norm
- Interne Rastnase mit Anti-Verhak-Schutz zur Vermeidung von Rastnasenbrüchen
- Schlitzführung am Dichtungshalter zur Vermeidung von Fehleinsteckungen
Häufig gestellte Fragen (FAQs)
Wasserfester Wire-to-Board Steckverbinder
QCW 2,0
Welcher Steckverbindertyp sollte in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder erhöhter Feuchtigkeitsbelastung eingesetzt werden?
Anwendungen, die Feuchtigkeit, Kondensation oder eindringendem Wasser ausgesetzt sind, erfordern Steckverbinder mit zuverlässiger Abdichtung, um die elektrische Leistung aufrechtzuerhalten und Ausfälle zu verhindern. Steckverbinder mit IP67-Schutzart werden in der Regel bevorzugt, da sie gegen Staub und vorübergehendes Untertauchen schützen. Der QCW-2.0-Wire-to-Board-Steckverbinder von TE Connectivity ist mit IP67-Schutzart und integriertem wasserbeständigem Design ausgestattet und damit bestens geeignet für Anwendungen wie Haushaltsgeräte, E-Mobilitätssysteme und Energiegeräte in feuchten Umgebungen.
Wie lässt sich die Montageeffizienz verbessern, ohne die Dichtungsleistung zu beeinträchtigen?
Herkömmliche abgedichtete Steckverbinder erhöhen häufig den Montageaufwand durch zusätzliche Dichtungskomponenten. Um die Effizienz zu steigern, sollten Ingenieure Steckverbinder mit integrierter Abdichtung und vereinfachten Montageschritten bevorzugen, die den Handhabungsaufwand und Fehler reduzieren. Der QCW-2.0-Wire-to-Board-Steckverbinder von TE Connectivity verfügt über ein vormontieres Dichtungs- und Dichtungshalterdesign, das eine schnellere, fehlerreduzierte Montage ermöglicht und dabei eine zuverlässige Wasserbeständigkeit auf dem Niveau herkömmlicher Steckverbinder gewährleistet.
Wie können Ingenieure eine zuverlässige Leistung gewährleisten und Montagefehler bei der Steckverbinderauslegung vermeiden?
Zuverlässige Systemleistung hängt von sicherer Steckverbindung, korrekter Einsteckung und Widerstandsfähigkeit gegen Fehlausrichtung bei der Montage ab. Merkmale wie geführte Einsteckung, Verriegelungsmechanismen und fehlersichere Designs sind entscheidend für die Reduzierung von Ausfällen und Nacharbeiten. Der QCW-2.0-Wire-to-Board-Steckverbinder von TE Connectivity verfügt über eine interne Verriegelung mit Anti-Verhak-Schutz, visuelle und mechanische Ausrichtungshilfen sowie Vergussunterstützung für verbesserte Abdichtung und gewährleistet damit eine korrekte Montage und langfristige Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Anwendungen.