Zhaga-D4i-Funktionalität in bestehende DALI-Beleuchtungsnetze integrieren

Die LUMAWISE Endurance Power Bridge von TE Connectivity (TE) ist eine Nachrüstlösung, mit der sich Zhaga-D4i-Funktionalität in bestehende DALI-Beleuchtungsnetze integrieren lässt. Durch die integrierte 24-V-Hilfsversorgung und die Stromversorgung für den DALI-Bus ermöglicht sie den Einsatz entfernt montierter Sensoren, Kommunikationsknoten und Steuergeräte, ohne dass die Leuchte ausgetauscht werden muss. Die Power Bridge basiert auf der bewährten LUMAWISE Endurance Bridge-Plattform und liefert bis zu 6,5 W Hilfsleistung sowie einen DALI-Bus-Strom von bis zu 90 mA. Damit unterstützt sie eine größere Auswahl an vernetzten Geräten und erfüllt die Anforderungen von Smart-City- und Außenbeleuchtungsanwendungen.

Produkteigenschaften

Bestehende Straßenleuchten nachrüsten, ohne die Leuchten auszutauschen

 

Betriebsspannung

100V-350V AC

Betriebstemperatur −40 °C bis +70 °C
Material

Halterung: PBT

Buchse: Gehäuse aus PBT, Dichtung aus LSR

Hilfsausgang

• 24 V DC ±10 %

• Max. 6,5 W, siehe Derating-Kurven

• 7,5 W Spitzenleistung bei wiederkehrenden Impulsen von 2,2 ms

Mechanik

Höhe: 80 mm

Länge: 135 mm

DALI-Bus-Stromversorgungsausgang

• 58 mA über

Temperaturbereich von −40 °C bis +70 °C

• Max. 90 mA, siehe Leistungsreduktionskurven

Anschluss

4-adriges Kabel, 6 m: L (Phase), N (Neutralleiter), DA+, DA−

Überspannungsschutz für DALI-Bus und Hilfsausgang

• Überspannungsfestigkeit: 1.200 V, beide Polaritäten

• Maximale Klemmspannung: 56 V

Abgedichtete Version IP66 und IK09 Überspannungsschutz am Netzeingang

6kV, 3kA

Produktvorteile

Bestehende Straßenleuchten für Smart-City-Anwendungen nachrüsten

  • Die integrierten Hilfsnetzteile und DALI-Bus-Netzteile ermöglichen die Nachrüstung herkömmlicher Leuchten und deren Umrüstung auf eine Zhaga-D4i-kompatible Plattform, die für Kommunikationsknoten und Sensoren ausgelegt ist.
  • Dank der kompakten, unauffälligen Bauform lassen sich die DC-Netzteile dezent installieren, ohne das Erscheinungsbild des Straßenumfelds wesentlich zu beeinträchtigen.
  • Die Steuergeräte sind sowohl am Netzeingang als auch am DALI-Bus und an der Hilfsversorgung durch einen Überspannungsschutz geschützt.
  • Da die Netzteile eine um 66 % höhere Ausgangsleistung als die Mindestanforderungen von Zhaga-D4i bereitstellen, steht eine größere Auswahl an anschließbaren Steuergeräten und Sensoren zur Verfügung.
  • Die Montageoptionen für Mast und Wand ermöglichen nicht nur die Nachrüstung von DALI-Leuchten. Sie erlauben auch die Installation von Steuergeräten an Stellen, an denen keine Lichtsteuerung benötigt wird.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

LUMAWISE Endurance Power Bridge

Häufig gestellte Fragen zur Nachrüstung mit Zhaga-D4i

Wie lassen sich bestehende DALI-Straßenleuchten für Smart-City-Anwendungen nachrüsten? 

 

Viele Kommunen und Beleuchtungsbetreiber möchten bestehende Straßenbeleuchtungsinfrastrukturen um Sensoren, Kommunikationsknoten und vernetzte Lichtsteuerungen erweitern, ohne die gesamte Leuchte austauschen zu müssen. Nachrüstlösungen, die sowohl die Stromversorgung als auch die Konnektivität bereitstellen, können die Umsetzung von Smart-City-Konzepten beschleunigen. Die LUMAWISE Endurance Power Bridge von TE Connectivity ermöglicht es, herkömmliche DALI-Leuchten auf Zhaga-D4i-kompatible Plattformen umzurüsten. Integrierte Hilfsnetzteile und eine DALI-Bus-Stromversorgung unterstützen dabei eine breite Auswahl vernetzter Steuergeräte und Sensoren.

 

Welche Stromversorgung benötigen Zhaga-D4i-Sensoren und angeschlossene Steuergeräte? 

 

Mit der Weiterentwicklung von Smart-City-Anwendungen benötigen Sensoren und Kommunikationsgeräte möglicherweise mehr Leistung als die im Zhaga-D4i-Ökosystem festgelegten Mindestwerte. Diese Grenzwerte – 2 W für Geräte des Typs A und 1 W für Geräte des Typs B – können bei funktionsreichen Steuergeräten eine Herausforderung darstellen. Die TE Connectivity LUMAWISE Endurance Power Bridge bietet eine geeignete Lösung. Sie liefert bis zu 6,5 W an der Hilfsversorgung und bis zu 90 mA am DALI-Bus. Damit übertrifft sie die Mindestleistungsanforderungen von Zhaga-D4i und unterstützt eine größere Auswahl an Sensoren und vernetzten Steuergeräten.

 

Wie lassen sich vernetzte Steuergeräte in Außenbeleuchtungsanlagen schützen? 

 

Außenbeleuchtungsanlagen können elektrischen Überspannungen, extremen Temperaturen und rauen Umgebungsbedingungen ausgesetzt sein. Der Schutz vernetzter Geräte ist wichtig, um die langfristige Funktionsfähigkeit des Systems zu gewährleisten. Die LUMAWISE Endurance Power Bridge von TE Connectivity verfügt über einen Überspannungsschutz am Netzeingang, am DALI-Bus und an der Hilfsversorgung. Mit Schutzart IP66 und einem Betriebstemperaturbereich von −40 °C bis +70 °C unterstützt sie den zuverlässigen Einsatz im Außenbereich. 

 

Wie lässt sich Zhaga-D4i-Funktionalität in eine bestehende DALI-Straßenleuchte integrieren?

 

Bestehende DALI-Straßenleuchten lassen sich mit Nachrüstlösungen für vernetzte Beleuchtungsanwendungen erweitern, die sowohl eine Hilfsversorgung als auch eine Stromversorgung für den DALI-Bus bereitstellen. So lassen sich Zhaga-D4i-Sensoren, Kommunikationsknoten und Steuergeräte integrieren, ohne die Kosten und den Aufwand für den Austausch der gesamten Leuchte in Kauf nehmen zu müssen. Die LUMAWISE Endurance Power Bridge von TE Connectivity unterstützt diesen Übergang, indem sie herkömmliche DALI-Leuchten auf Zhaga-D4i-kompatible Plattformen umrüstbar macht.

 

Komponentenlösungen für die Straßenbeleuchtung
Lassen Sie uns gemeinsam bessere Lösungen entwickeln!