Nahtlose Vernetzung für smarte Straßenleuchten
Die LUMAWISE Endurance Bridge ist eine mastmontierte Konnektivitätslösung, die entwickelt wurde, um die Funktionen der Zhaga-D4i- und ANSI-Ökosysteme über herkömmliche Straßenleuchten mit Cobrahead-Design hinaus zu erweitern. Sie fungiert als Verbindungselement zwischen fernmontierten Sensoren oder Steuergeräten und der Leuchte und ermöglicht eine nahtlose Kommunikation und Integration, wenn eine direkte Montage nicht möglich ist. Während standardisierte Zhaga- oder ANSI-Schnittstellen ideal für Leuchten mit horizontalen Montageflächen geeignet sind, verfügen viele historische und dekorative Leuchtendesigns nicht über diese Kompatibilität. Die LUMAWISE Endurance Bridge schließt diese Lücke und ermöglicht die Nachrüstung moderner Konnektivität auch bei anspruchsvollen Leuchtengeometrien. Sie wurde sowohl für moderne als auch für historische Umgebungen entwickelt und unterstützt die nahtlose Integration intelligenter Lichtsteuerungen, von Überspannungsschutz sowie eine flexible Kabelführung.
Produktmerkmale und Vorteile
LUMAWISE Endurance Bridge
TOP-MERKMALE
- Mast- und wandmontierte Ausführungen, geeignet für Masten mit Ø 50 mm - Ø 100 mm & Ø 100 mm - Ø 200 mm, geeignet für Mastwandstärken von 2,5 mm bis 6 mm.
- Ein bis zwei Zhaga-Schnittstellen pro Halterung, wahlweise nach oben und/oder nach unten ausgerichtet.
- Integrierter Überspannungsschutz sowohl auf den DALI- als auch auf den Hilfsversorgungsleitungen.
- 800-V-Überspannungsschutz für beide Polaritäten.
- Maximale Begrenzungsspannung: 56 V (DALI-Bus) und 66 V (AUX)
- Für konische Masten geeignet, Schutzart IP66 und Schlagfestigkeit IK09.
- Direkt am Mast verschraubbar oder mit Spannband befestigbar
- Verhindert die Wasseransammlung an nach unten ausgerichteten Geräten
- Vormontierte Verbindung über (3) Leiter mit 0,75 mm², sonnenlichtbeständiges Kabel
- Zwei Kabelaustrittsstellen Für interne oder externe Kabelführung im Mast.
VORTEILE
- „Bridge“ – Entwickelt, um die Konnektivität zwischen fernmontierten Sensoren oder Steuergeräten und einer Leuchte zu überbrücken.
- Ermöglicht den Anschluss von Steuergeräten an eine Leuchte, ohne das Erscheinungsbild der Leuchte durch zusätzliche, sichtbare Geräte zu beeinträchtigen.
- Integrierter Überspannungsschutz zum Schutz von Steuergeräten vor eingekoppelten Überspannungen auf den Signalleitungen gemäß DALI Part 151.
- Ermöglicht die Nachrüstung von Steuergeräten an bestehenden LED-Leuchten direkt vor Ort.
- Adaptervarianten für Mast- und Wandmontage verfügbar.
- Individuell gestaltete Abdeckungen können an der Halterung angebracht werden, um sich an die Designästhetik der meisten Leuchtendesigns anzupassen.
Ausgewählte Produkte
Erweitern Sie die Funktionen Ihrer intelligenten Beleuchtung mit der LUMAWISE Endurance Power Bridge. Die Bridge ist für Nachrüstanwendungen konzipiert. Mit ihr können Ingenieure bestehende DALI-Beleuchtungsnetzwerke um Zhaga-D4i-Funktionalität erweitern, ohne die Leuchte austauschen zu müssen. Dank integrierter 24-V-Hilfsstromversorgung und DALI-Busversorgung unterstützt sie abgesetzt montierte Sensoren, Kommunikationsknoten und Steuergeräte für vernetzte Außen- und Smart-City-Beleuchtungsanwendungen.
Die LUMAWISE Endurance Econo Bridge Baugruppe bietet eine optimierte Alternativlösung, die das LUMAWISE Endurance Bridge-Portfolio ergänzt und leistungsfähige Funktionalität bei hoher Designflexibilität ermöglicht. Sie wurde entwickelt, um die Konnektivität zwischen entfernt montierten Sensoren oder Steuergeräten und einer Leuchte herzustellen. Die Baugruppe besteht aus einer Zhaga Book 18- oder Z10-Dimms mit einer Dichtungskappe der Schutzart IP66 sowie optional mit einem rechtwinkligen Befestigungswinkel aus Aluminium. Die LUMAWISE Endurance Econo Bridge ist eine vielseitige und kompakte Lösung, die Installateur:innen die Flexibilität bietet, Montagen an die Anforderungen ihrer Anwendungen und Projekte anzupassen.