Robuste Steckverbinder für die Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung

CeeLok-Steckverbinder sind für die Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung mit 10 Gbit/s bei 100-Ohm-Impedanz konzipiert und bieten eine robuste Schirmung sowie eine zuverlässige Signalintegrität, wodurch sie sich ideal für raue Hochleistungsanwendungen eignen. ​

High-Speed-Ethernet-Verbindungselemente für anspruchsvolle Anwendungen

CeeLok-Ethernet-Steckverbinder sind kompatibel mit Cat 5e-, Cat 6a- und Cat7-Kabeln sowie Protokollen von USB und IEEE 1394 bis hin zu Gigabit- und 10G-Ethernet. Die CeeLok FAS-X-Steckverbinder mit branchenerprobten AS39029-Kontakten sind für raue Umgebungen ausgelegt und bieten eine zuverlässige, konsistente Hochgeschwindigkeitsleistung.

CeeLok Rundsteckverbinder

Wesentliche Unterschiede: CeeLok-Steckverbinderfamilie

Eigenschaften CeeLok FAS-T CeeLok FAS-T Nano CeeLok FAS-X
Geschwindigkeit
 
Ethernet mit bis zu 10 Gb/s
 
Ethernet mit bis zu 10 Gb/s
 
Bis zu 10 Gbit/s Ethernet (mehrkanalfähig)
 
Nenntemperatur
 
  -65 °C bis +175 °C
-55 °C bis +125 °C
-65 °C bis +200 °C
Haltbarkeit
500 Steckzyklen

250 Steckzyklen
500 Steckzyklen
Größe Kompakte Bauform (Gehäusegröße 8), optimiert für SWaP (Größe, Gewicht und Leistung)
 
Nano-Miniatur (ultrakompakt, <0,3 Zoll)
 
Gehäusegrößen 11 und 25