High-Speed-Ethernetkabel für die Luft- und Raumfahrt – für missionskritische Systeme
Entdecken Sie die Raychem Ethernetkabel für Luft- und Raumfahrt, die speziell für den Betrieb unter extremen Umgebungsbedingungen ausgelegt sind. Hochgeschwindigkeits-Ethernet-Lösungen mit EMV-Schirmung – kompatibel mit Cat 5e, Cat 6A, Cat 7 sowie Single Pair Ethernet (SPE) – für Verteidigungs- und Luftfahrtanwendungen.
Raychem-Ethernetkabel für den Einsatz unter extremen Umgebungsbedingungen
Hochgeschwindigkeits-Ethernet-Kabel sind auf luft- und raumfahrt- sowie verteidigungstechnischen Plattformen unverzichtbar. In der Avionik verbinden sie Systeme der integrierten modularen Avionik (IMA), Glascockpit-Displays sowie Flugmanagementsysteme miteinander. Missionssysteme sind auf sie für Radardatenverbindungen, elektronische Kampfführung, Sensorfusion sowie Targeting-Pods angewiesen, die hochauflösende Bilddaten übertragen. Sie ermöglichen taktische Datenverbindungen und sichere Netzwerk-Backbones für die Kommunikation.
Unbemannte Luftfahrzeuge (UAV) nutzen sie für die Echtzeit-Übertragung von Nutzlastdaten zur Bodenkontrolle sowie für die Koordination autonomer Systeme. Bodenanwendungen umfassen Gefechtsstände, Fahrzeugnetzwerke sowie Bodenstationen. Raumfahrtsysteme setzen sie für Satelliten-Nutzlasten und die Instrumentierung von Trägerraketen ein. . Der Bedarf an Übertragungsgeschwindigkeiten von 10 GbE und darüber hinaus steigt in diesen Anwendungsbereichen aufgrund datenintensiver Betriebsanforderungen kontinuierlich
Entdecken Sie unsere Kategorien für Ethernekabel für die Luft- und Raumfahrt
Wesentliche Unterschiede:
Auswahl eines geeigneten Ethernetkabels
| Hauptmerkmal | Cat-5e-Kabel | Cat-6A-Kabel | Cat-7-Kabel | SPE-Kabel |
|---|---|---|---|---|
| Datenrate | Bis zu 1 Gbit/s | Bis zu 10 Gbit/s | Bis zu 10 Gbit/s | 100 Mbit/s bis 1 Gbit/s |
| Kabeltyp / Aufbau | Vierpaarig verdrillte Aderpaare, leichte und robuste Bauweise | Vierpaarig, vollständig abgeschirmte verdrillte Aderpaare | Vierpaarig, einzeln abgeschirmte verdrillte Aderpaare | Einzeln verdrilltes Aderpaar (1-paarig), kompakte Bauweise |
| Abschirmung | In der Regel unabgeschirmt oder leicht abgeschirmt (anwendungsabhängig) | Vollständig abgeschirmt (F/UTP oder S/FTP) | Einzeln abgeschirmte Aderpaare und Gesamtabschirmung (hoher EMV-Schutz) | Abgeschirmtes Einzeladerpaar für optimierte EMV-Performance |
| Konform mit Normen | ANSI/TIA-568 (Cat 5e) | ANSI/TIA-568-C.2 (Cat 6A) | IEC 61156-6 (Cat 7) | Konform mit aktuellen SPE- und IEEE-Normen |
| Umgebungseignung | Ausgelegt für robuste, jedoch weniger beanspruchte Luft- und Raumfahrtumgebungen | Geeignet für Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungssysteme mit Anforderungen an Hochgeschwindigkeitsübertragung und Raumoptimierung | Ausgelegt für den Einsatz in anspruchsvollen militärischen, maritimen und luftfahrttechnischen Umgebungen (hohe EMV-Belastung, Vibration) | Optimal geeignet für Luft- und Raumfahrtsysteme der nächsten Generation mit Anforderungen an Gewichts- und Raumreduzierung |
Hochgeschwindigkeits-Ethernetkabel für die Luft- und Raumfahrt
Produktgruppe
High-Speed-Daten- und Koaxkabel für Luft-/Raumfahrt und Verteidigung
Entdecken Sie Raychem Kabel für Datenübertragung und Datenmanagement – entwickelt für Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsanwendungen. EMV-abgeschirmte, robuste Kabellösungen, die für raue Umgebungen und systemkritische Anwendungen entwickelt wurden.
Mehr erfahren