Konnektivitätslösungen für E/E-Architekturen

Mit dem wachsenden Elektronikanteil im Fahrzeug steigt der Druck, kleinere und weniger komplexe Komponenten und Kabelstrukturen zu entwickeln. Das führt zu einem Wandel weg von fragmentierten, funktionsorientierten, verteilten Architekturen hin zu stärker zentralisierten und vereinfachten zonalen Architekturen. Um diesem Bedarf gerecht zu werden, hat TE Connectivity ein breites Spektrum an hybriden, gemischten und modularen Steckverbindern entwickelt – basierend auf etablierten, von OEMs freigegebenen Schnittstellen. Diese Lösungen unterstützen Signal-, Leistungs- und unterschiedliche Datenübertragungen und decken eine Vielzahl von Automotive-Anwendungen ab.

FLEX

Modular, skalierbar, automatisierbar und miniaturisiert.

ZONAL

Reduzierte Komplexität, Platzbedarf, Gewicht und Kosten der E/E-Architektur

3-in-1

Robuste Lösungen, die Daten, Signale und Strom in einen einzigen Stecker integrieren.

Vergleich:

Gemischte / Hybride / Modulare Verbindungssysteme

GEMISCHT
(Signal, Stromversorgung)
Gemischte Steckverbinder sind so konzipiert, dass sie mehrere Signal- und Stromklemmengrößen in einer einzigen Steckverbinderschnittstelle kombinieren können (z. B. 0,50 mm, 0,64 mm, 1,2 mm, 2,8 mm usw.).
HYBRID 
(Signal, Strom und Daten)
Hybridsteckverbinder führen das Konzept der gemischten Steckverbinder weiter, indem sie Hochgeschwindigkeits-Datenverbindungskontakte in einem einzigen Steckverbinder integrieren.
MODULAR
(flexibel, skalierbar, automatisierungsfähig und miniaturisiert)
Modulare Steckverbinder können durch die Kombination verschiedener Module oder Komponenten in einem einzigen Steckverbindergehäuse kundenspezifisch angepasst werden, was zu maximaler Flexibilität, Skalierbarkeit und kurzer Produkteinführungszeit führt.
Gen Y 68P
Abgedichteter Generation Y 68P Hybrid-Inline-Steckverbinder – Signal, Leistung und Daten in einem
Kfz Verbindungssystem
Trendpaper: Konnektivitätslösungen für E/E-Architekturen der nächsten Generation

Innovative zonale Architekturlösungen von TE Connectivity

TE Connectivity (TE) bietet ein umfangreiches Portfolio an hybriden, modularen und gemischten Lösungen mit vielfältigen Kombinationen aus Signal-, Strom- und Datenkonnektivität, die den Anforderungen der neuen Generation von zonenorientierten Steuergeräten gerecht werden. Basierend auf bewährten, OEM-geprüften Schnittstellen und unter Berücksichtigung der Anforderungen einer Vielzahl von Automobilanwendungen bieten wir hochmodule, montageoptimierte und platzsparende Konnektivitätslösungen für eine schnellere Time-to-Market, Automatisierung und Skalierbarkeit. 

ANWENDUNGS-VORRAUSSETZUNGEN

  • Einfacher: Konsolidierung von Fahrzeugfunktionen, wodurch die Anzahl dezentraler Steuergeräte reduziert wird.
  • Hohe Portdichten auf Hochleistungscomputern (HPCs) und Zonensteuerungen mit mehreren hybriden/gemischten Daten-, Signal- und Stromanschluss-Konfigurationen in einer einzigen Steckverbinderbaugruppe.
  • Modularität, Skalierbarkeit, Flexibilität und Austauschbarkeit. 
  • Unterstützt robuste High-Speed-Datenübertragung.
  • Platzersparnis / Miniaturisierung und Gewichtsreduzierung.
  • Vollständig automatisierte Kabelbaumproduktion und Fahrzeugautomatisierung möglich.
  • Kostengünstige Plattform.
  • Geringer Kohlenstoffgehalt und umweltfreundlich.

VORTEILE

  • Montage- und platzoptimierte Konnektivitätslösung, die auf die Anwendungsanforderungen der Kunden zugeschnitten ist.
  • Patentiertes 2K-Silikongehäuse am Übergang zwischen Türen und Fahrzeugkarosserie.
  • Schnelle und sichere Verbindungen von Teilkabelsätzen.
  • Modulares und skalierbares Design für die halb- bzw. vollautomatische Produktion von (Teil-)Kabelbäumen.
  • Nur ein Stecker muss beim OEM montiert werden.
  • Flexibilität für schnellere Markteinführung, Automatisierung und Skalierbarkeit.
  • Reduzierte Steckkräfte durch unterstützte Beschichtungstechnologien. 
  • Hergestellt mit nachhaltigen Harzen und einer optimierten Oberflächentechnik.
  • Widerstandsfähigkeit der Lieferkette.
  • Möglichkeit für eine stärkere Standardisierung der Komponenten.
  • Platzsparend und gewichtsreduzierend im Vergleich zu mehreren einzelnen Steckern.

E/E Portfolio-Anwendungen der nächsten Generation

EE Portfolio
Anwendung der Generation Y
Setzen Sie sich mit uns in Verbindung
Sollten Sie Ihre Konfiguration nicht finden, wenden Sie sich bitte an unsere Vertriebsmitarbeiter, um weitere Informationen zu erhalten.

Ressourcen

Mehr Optionen finden