Hybridstecker für zonale Fahrzeugarchitekturen

Unsere modularen Hybrid-Steckverbinder wurden für die Anforderungen der nächsten Generation von E/E-Architekturen entwickelt. Die modularen Lösungen von TE wurden von Anfang an im Hinblick auf Nachhaltigkeit und Automatisierung entwickelt. Sie sind intelligenter und kleiner als je zuvor und besser für Multitasking geeignet, z. B. für die Übertragung von Signalen und Strom neben Hochgeschwindigkeitsdaten.

Zonal

Erfüllt die Anforderungen moderner
E/E-Architekturen

Hybrid

Signal-, Leistungs- und Datenübertragung in einem einzigen, kompakten System.

Flexibel

Skalierbar und einsatzbereit für automatisierte Fertigungsprozesse.

Orangefarbene Leiste

TE Connectivity ebnet den Weg für modulare, skalierbare und flexible Fahrzeugkonzepte. Unser breites Portfolio an innovativen Verbindungslösungen und Technologien wurde für die Anforderungen zukünftiger E/E-Architekturen entwickelt. Dazu gehören modulare Hybrid-Stecksysteme, die im Vergleich zu mehreren einzelnen Steckverbindern bei gleicher Funktion die Komplexität sowie die Gesamtfläche und das Gewicht der Leiterplatte reduzieren. Darüber hinaus werden diese Produkte nach hohen Nachhaltigkeitsstandards entwickelt und sind für die Automatisierung geeignet.

mhs
Modulares Hybrid-Stecksystem
NET-AX+ Modulares Hybrid-Datensteckverbindersystem

Modulare Hybrid-Steckverbinder von TE

 

 MHS - Modulares Hybridsystem   NET-AX+ Modulares Hybrid-Datensteckverbindersystem
  • Modularität: ermöglicht Signal-, Strom- und Datenkonnektivität.
  • Flexibilität: Standardmodule ermöglichen flexibles,  effizientes Design in Kombination mit qualifizierten Niederspannungskontakten von TE.
  • Automatisierung: Modulares Design unterstützt halbautomatische Fertigung von (Teil-)Kabelbäumen.
  • Platzsparend: Platzsparend und gewichtsreduzierend im Vergleich zu mehreren einzelnen Steckern.
  • Nachhaltig: Hergestellt mit nachhaltigen Harzen und einer optimierten Oberflächentechnik.
  • Anwendungsbereiche: Zonensteuergeräte, Hochleistungscomputer.

 


  • Skalierbar: Die modulare Lösung kann schnelle differentielle und koaxiale Daten-, Signal- und Stromkontakte in einer einzigen Steckverbinderbaugruppe integrieren bzw. unterstützen.
  • Miniaturisiert: Das auf 90°-Chiclet-Technologie basierende Bausteindesign reduziert die Leiterplattenfläche um bis zu 40 %.
  • Effiziente Montage: Die anpassbare und modulare Stiftleiste ermöglicht bis zu 80 % weniger Steckverbindungen.
  • Anwendungsbereiche: Hochleistungsfähige Computer (Autonomes Fahren/ADAS, Infotainment).

 

 

 

 

 

Vergleich:

Gemischte / Hybride / Modulare Verbindungssysteme

GEMISCHT
(Signal, Stromversorgung)
Gemischte Steckverbinder sind so konzipiert, dass sie mehrere Signal- und Stromklemmengrößen in einer einzigen Steckverbinderschnittstelle kombinieren können (z. B. 0,50 mm, 0,64 mm, 1,2 mm, 2,8 mm usw.).
HYBRID 
(Signal, Strom und Daten)
Hybridsteckverbinder führen das Konzept der gemischten Steckverbinder weiter, indem sie Hochgeschwindigkeits-Datenverbindungskontakte in einem einzigen Steckverbinder integrieren.
MODULAR
(flexibel, skalierbar, automatisierungsfähig und miniaturisiert)
Modulare Steckverbinder können durch die Kombination verschiedener Module oder Komponenten in einem einzigen Steckverbindergehäuse kundenspezifisch angepasst werden, was zu maximaler Flexibilität, Skalierbarkeit und kurzer Produkteinführungszeit führt.

Vorteile

  • Flexible und skalierbare multifunktionale Konfigurationen für Signal-, Strom- und Datenkonnektivität.
  • Konsolidierung von Fahrzeugfunktionen und -verbindungen.
  • Intelligentes Design, das platzsparend ist und das Gewicht reduziert
  • Startklar für die teilweise und vollständig automatisierte Kabelbaumfertigung.
  • Kosteneffiziente Lösungen auf Basis standardisierter Module, die Vorlaufzeiten und Lagerbestände reduzieren.
  • Emissionsreduzierte und umweltfreundliche Lösungen unter Verwendung nachhaltiger Kunststoffe.
  • Modulare und skalierbare Steckverbinder, die auf die Konnektivitätsanforderungen der Kunden abgestimmt sind.
  • Qualifizierte Niederspannungs-Anschlusssysteme.
  • Geeignet für Wire-to-Board- und Wire-to-Wire-Anwendungen

Anwendungen

Zonensteuergeräte:

  • Wire-to-Board-Anwendungen
  • Wire-to-Wire-Anwendungen (Inline-Kabelbäume)

 

 

Leistungsstarke Computer/Steuergeräte:

  • Autonomes Fahren und fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS)
  • Infotainment
  • LiDAR/ Radar

Kfz Verbindungssystem
Trendpaper: Konnektivitätslösungen für E/E-Architekturen der nächsten Generation