Robust gebaut. Entwickelt, um Leistung zu liefern.

Entdecken Sie unsere verschiedenen DEUTSCH Steckverbinderserien, die für die Herausforderungen Ihrer Industrie- und Nutzfahrzeuge entwickelt wurden. Sie können sich darauf verlassen, dass unsere DEUTSCH Steckverbinder die Haltbarkeit verbessern und extremen Temperaturen, Schwingungen und physikalischen Stößen standhalten. Klicken Sie auf die einzelnen Serien, um zu den Teilen zu gelangen. Sie sind bei LADD eCommerce erhältlich.

Wir haben die DEUTSCH Steckverbinder, die Sie brauchen

Die vielseitige DT Serie bietet eine große Auswahl an Konfigurationen für verschiedene Leistungs- und Signalanwendungen. Benötigen Sie mehr Leistung? Die Serien HD30 und HDP20 bieten robuste Lösungen für hohe Stromanforderungen. Für Anwendungen, bei denen wenig Platz zur Verfügung steht, bietet die HD10 Serie hohe Leistung in einem kompakten Design. Die DTM Serie eignet sich hervorragend für Daten- und Schwachstromanwendungen, wobei der Schwerpunkt auf Größe und Vielseitigkeit liegt. Sind Sie auf der Suche nach noch mehr Spezialisierung? Die DTP Serie eignet sich für Szenarien mit hohen Strömen, während die DRC Serie eine EMV/RFI-Abschirmung für die anspruchsvollsten Umgebungen bietet. Was auch immer Sie benötigen – DEUTSCH Steckverbinder bieten dauerhafte Leistung für den reibungslosen Betrieb Ihrer Nutzfahrzeuge.