Vielseitigkeit, Präzision und Komfort

Unser neues CQM PRO Gerät nutzt die Messung der Crimphöhe – die effektivste zerstörungsfreie Methode zur Überprüfung der mechanischen und elektrischen Crimpleistung – als zentrales Verfahren der Prozessanalyse, um eine gleichbleibende Crimpqualität sicherzustellen. Als einziges Überwachungssystem, das eine kontinuierliche Crimphöhenanalyse bei jedem produzierten Crimp ermöglicht, erfordert CQM PRO nur eine minimale Parametrierung und liefert reproduzierbare Messungen mit einer Genauigkeit von bis zu 0,12 mm pro analysiertem Crimp. Dank intuitiver, benutzerfreundlicher Menüs, erweiterter Überwachungs- und Grafikfunktionen sowie der Kompatibilität mit TE- und Nicht-TE-Applikatoren ermöglicht CQM PRO eine schnelle und flexible Auftragseinrichtung über die Programmierung direkt am Bildschirm. Die erweiterte USB-Funktionalität unterstützt Datensicherung, Berichtsspeicherung, Firmware-Updates und die Anbindung von Peripheriegeräten und sorgt so für verbesserte Bedienbarkeit und Rückverfolgbarkeit.

Teilenummern der Crimpmaschinen

Crimpeinheit Teilenummer
Terminiermaschine, Tischgerät, TE T5 mit CQM PRO, Nordamerika  2531000-1
Terminiermaschine, Tischgerät, TE T5 mit CQM PRO, EMEA 2531000-2
Terminiermaschine, Tischgerät, TE T5 mit CQM PRO, Vereinigtes Königreich 2531000-3
Terminiermaschine, Tischgerät, TE T5 mit CQM PRO, Japan 2531000-4
Terminiermaschine, Tischgerät, TE T5 mit CQM PRO, China 2531000-5
Terminiermaschine, Tischgerät, TE T5+ mit CQM PRO, Nordamerika 2532000-1
Terminiermaschine, Tischgerät, TE T5+ mit CQM PRO, EMEA 2532000-2
Terminiermaschine, Tischgerät, TE T5+ mit CQM PRO, Vereinigtes Königreich 2532000-3
Terminiermaschine, Tischgerät, TE T5+ mit CQM PRO, Japan 2532000-4
Terminiermaschine, Tischgerät, TE T5+ mit CQM PRO, China 2532000-5