Antriebsstrang

Anwendung

ELEKTRISCHE ANTRIEBSSYSTEME

Hochvolt- und Hochstrom-Verbindungslösungen für den Antriebsstrang von Elektrofahrzeugen

Die Verbindungssysteme für Elektrofahrzeuge müssen in der Lage sein, sehr hohe Stromstärken zu übertragen, vor allem bei hohen Ladevorgängen oder in Phasen starker Beschleunigung. Der Platz unter der Motorhaube von Autos ist jedoch von Natur aus begrenzt, sodass diese elektrischen Verbindungen auch im Hinblick auf Kompaktheit, Gewicht und geometrische Flexibilität sowie auf die Kosten optimiert werden müssen.


Die Verbindungssysteme für elektrische Antriebe von TE Connectivity wurden speziell für eine sichere, zuverlässige Hochvolt-/Hochstromverbindung zwischen der Antriebsbatterie eines Elektrofahrzeugs, der Stromverteilungseinheit, dem Wechselrichter und dem Elektromotor entwickelt. Unser breites Portfolio an Steckverbindern, Stiftleisten und Klemmen deckt den gesamten Bedarf an elektrischer Konnektivität für ein Elektrofahrzeug ab. Unsere Produkte der Klasse 4/5/6 ermöglichen die Übertragung von Strom bei hohen Stromstärken für leistungsfordernde Anwendungen im elektrischen Antriebsstrang.


Zu den Produktfamilien der Klasse 4/5/6 zählen das vielseitige HC-STAK Steckverbindersystem, die HVCSJI Serie, die HV 1100 Serie sowie das IPT System. Zusammengenommen bieten diese Lösungen Tausende von Konfigurationsmöglichkeiten und eine Vielzahl von Geräte- und Kabelbaumanwendungen.

Wichtige Vorteile

 
  • Ausgelegt für bis 1.000 VDC und bis 407 A bei 85 °C
  • Kompakt: Hinsichtlich Größe, Volumen, Gewicht, Flexibilität und Kosten optimal ausgelegt.
  • Skalierbar: Eignet sich für eine Vielzahl von Leiterquerschnitten und Materialien
  • Sicher: Berührungssicherer Fingerschutz mit Steckverbinderpositionssicherung (CPA)
  • Einfach zu montieren: Werkzeug- und fingerbetätigte Verriegelung
  • Flamm-, vibrations- und feuchtigkeitsbeständig
  • Automatisierungsfähige Optionen für verbesserte Fertigungseffizienz verfügbar

 

Antriebsstrang

Mehr erfahren

Antriebsstrang

Anwendung

ELEKTRISCHE ANTRIEBSSYSTEME

Hochvolt- und Hochstrom-Verbindungslösungen für den Antriebsstrang von Elektrofahrzeugen

Die Verbindungssysteme für Elektrofahrzeuge müssen in der Lage sein, sehr hohe Stromstärken zu übertragen, vor allem bei hohen Ladevorgängen oder in Phasen starker Beschleunigung. Der Platz unter der Motorhaube von Autos ist jedoch von Natur aus begrenzt, sodass diese elektrischen Verbindungen auch im Hinblick auf Kompaktheit, Gewicht und geometrische Flexibilität sowie auf die Kosten optimiert werden müssen.


Die Verbindungssysteme für elektrische Antriebe von TE Connectivity wurden speziell für eine sichere, zuverlässige Hochvolt-/Hochstromverbindung zwischen der Antriebsbatterie eines Elektrofahrzeugs, der Stromverteilungseinheit, dem Wechselrichter und dem Elektromotor entwickelt. Unser breites Portfolio an Steckverbindern, Stiftleisten und Klemmen deckt den gesamten Bedarf an elektrischer Konnektivität für ein Elektrofahrzeug ab. Unsere Produkte der Klasse 4/5/6 ermöglichen die Übertragung von Strom bei hohen Stromstärken für leistungsfordernde Anwendungen im elektrischen Antriebsstrang.


Zu den Produktfamilien der Klasse 4/5/6 zählen das vielseitige HC-STAK Steckverbindersystem, die HVCSJI Serie, die HV 1100 Serie sowie das IPT System. Zusammengenommen bieten diese Lösungen Tausende von Konfigurationsmöglichkeiten und eine Vielzahl von Geräte- und Kabelbaumanwendungen.

Wichtige Vorteile

 
  • Ausgelegt für bis 1.000 VDC und bis 407 A bei 85 °C
  • Kompakt: Hinsichtlich Größe, Volumen, Gewicht, Flexibilität und Kosten optimal ausgelegt.
  • Skalierbar: Eignet sich für eine Vielzahl von Leiterquerschnitten und Materialien
  • Sicher: Berührungssicherer Fingerschutz mit Steckverbinderpositionssicherung (CPA)
  • Einfach zu montieren: Werkzeug- und fingerbetätigte Verriegelung
  • Flamm-, vibrations- und feuchtigkeitsbeständig
  • Automatisierungsfähige Optionen für verbesserte Fertigungseffizienz verfügbar

 

Antriebsstrang

Mehr erfahren